Po­mel­li a croce DIN 6335 Alluminio

EH 24630.

Queste impugnature sono fabbricate in accordo con la DIN 6335.

La tua selezione ha prodotto 28 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Sur­fa­ce
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Non lavorato, forma A
Fig.:
1
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24630.0040
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Non lavorato, forma A – Fig. 1, sabbiati
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • Peso: 27 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Non lavorato, forma A
Fig.:
1
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24630.0050
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Non lavorato, forma A – Fig. 1, sabbiati
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Peso: 51 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Non lavorato, forma A
Fig.:
1
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24630.0063
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Non lavorato, forma A – Fig. 1, sabbiati
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Peso: 95 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Non lavorato, forma A
Fig.:
1
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24630.0080
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Non lavorato, forma A – Fig. 1, sabbiati
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 30 mm
  • Peso: 161 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24630.0240
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, sabbiati
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24630.0250
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, sabbiati
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Peso: 42 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24630.0263
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, sabbiati
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Peso: 73 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24630.0280
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, sabbiati
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Peso: 138 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Article-No.:
24630.0340
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4, sabbiati
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Peso: 23 g
  • t2: 13 mm
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Article-No.:
24630.0350
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4, sabbiati
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Peso: 44 g
  • t2: 16 mm
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Article-No.:
24630.0363
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4, sabbiati
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Peso: 70 g
  • t2: 20 mm
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Article-No.:
24630.0380
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4, sabbiati
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Peso: 129 g
  • t2: 20 mm
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Article-No.:
24630.0440
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5, sabbiati
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Peso: 24 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Article-No.:
24630.0450
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5, sabbiati
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Article-No.:
24630.0463
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5, sabbiati
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Peso: 74 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Article-No.:
24630.0480
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5, sabbiati
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Peso: 142 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Sur­fa­ce:
lucidati
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24630.0640
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, lucidati
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Sur­fa­ce:
lucidati
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24630.0650
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, lucidati
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Peso: 42 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Sur­fa­ce:
lucidati
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24630.0663
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, lucidati
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Peso: 73 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Sur­fa­ce:
lucidati
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24630.0680
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, lucidati
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Peso: 138 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
Sur­fa­ce:
lucidati
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Article-No.:
24630.0740
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4, lucidati
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Peso: 23 g
  • t2: 13 mm
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
Sur­fa­ce:
lucidati
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Article-No.:
24630.0750
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4, lucidati
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Peso: 44 g
  • t2: 16 mm
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
Sur­fa­ce:
lucidati
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Article-No.:
24630.0763
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4, lucidati
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Peso: 70 g
  • t2: 20 mm
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
Sur­fa­ce:
lucidati
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Article-No.:
24630.0780
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4, lucidati
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Peso: 129 g
  • t2: 20 mm
per la dell'articolo
Pomelli a croce

Materiale

Impugnatura

  • Alluminio (AL), sabbiato
  • Alluminio (AL), lucidato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24630. Pomelli a croce – DIN 6335 Alluminio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità