Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 8 risultati
Versione:
Con foro cieco liscio
Maggior dettagli
Con foro cieco liscio – Fig. 1
d1 H7: 6 mm
l1 : 55 mm
l2 : 14 mm
h1 : 33 mm
h2 : 22 mm
t: 12 mm
Peso: 31 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro cieco liscio
Maggior dettagli
Con foro cieco liscio – Fig. 1
d1 H7: 8 mm
l1 : 67 mm
l2 : 16 mm
h1 : 37 mm
h2 : 25 mm
t: 16 mm
Peso: 46 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro cieco liscio
Maggior dettagli
Con foro cieco liscio – Fig. 1
d1 H7: 8 mm
l1 : 80 mm
l2 : 20 mm
h1 : 41 mm
h2 : 26 mm
t: 16 mm
Peso: 80 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro cieco filettato
Maggior dettagli
Con foro cieco filettato – Fig. 2
d2 : M6
l1 : 55 mm
l2 : 14 mm
h1 : 33 mm
h2 : 22 mm
t: 12 mm
Peso: 34 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro cieco filettato
Maggior dettagli
Con foro cieco filettato – Fig. 2
d2 : M8
l1 : 55 mm
l2 : 14 mm
h1 : 33 mm
h2 : 22 mm
t: 12 mm
Peso: 31 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro cieco filettato
Maggior dettagli
Con foro cieco filettato – Fig. 2
d2 : M8
l1 : 67 mm
l2 : 16 mm
h1 : 37 mm
h2 : 25 mm
t: 16 mm
Peso: 48 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro cieco filettato
Maggior dettagli
Con foro cieco filettato – Fig. 2
d2 : M8
l1 : 80 mm
l2 : 20 mm
h1 : 41 mm
h2 : 26 mm
t: 16 mm
Peso: 80 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro cieco filettato
Maggior dettagli
Con foro cieco filettato – Fig. 2
d2 : M10
l1 : 80 mm
l2 : 20 mm
h1 : 41 mm
h2 : 26 mm
t: 16 mm
Peso: 80 g
per la dell'articolo
Materiale
Alluminio plastificato, simile a RAL 9005 nero, opaco
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.