Ma­no­vel­le DIN 468 a gomito con quadro DIN 79

EH 24330.

Ghisa rettificata e sabbiata con mozzo lavorato

La tua selezione ha prodotto 30 risultati

Ver­sio­ne
l [mm]
s H11 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24330.0210 1)
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 32 mm
  • h3: 96 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 16 mm
  • Peso: 128 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24330.0220
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 116 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 18 mm
  • Peso: 201 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24330.0221
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 116 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 18 mm
  • Peso: 200 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24330.0230
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 20 mm
  • Peso: 310 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24330.0231
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 20 mm
  • Peso: 291 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24330.0240
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 22 mm
  • Peso: 464 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Article-No.:
24330.0241
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 22 mm
  • Peso: 455 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Article-No.:
24330.0250
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 25 mm
  • Peso: 674 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Article-No.:
24330.0251
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 25 mm
  • Peso: 664 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Article-No.:
24330.0260
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 78 mm
  • h3: 202 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 28 mm
  • Peso: 1083 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Article-No.:
24330.0261
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 78 mm
  • h3: 202 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 28 mm
  • Peso: 1048 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Article-No.:
24330.0270
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 90 mm
  • h3: 214 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 32 mm
  • Peso: 1466 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24330.0271
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 90 mm
  • h3: 214 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 32 mm
  • Peso: 1478 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24330.0280
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 315 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: ~ 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 36 mm
  • Peso: 2303 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
27 mm
Article-No.:
24330.0281
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 315 mm
  • s H11: 27 mm
  • e min.: 36,2 mm
  • d1: 28,4 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: ~ 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 36 mm
  • Peso: 2200 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24330.0310 1)
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 32 mm
  • h3: 92 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 16 mm
  • Peso: 136 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24330.0320
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 114 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 18 mm
  • Peso: 187 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24330.0321
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 114 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 18 mm
  • Peso: 183 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24330.0330
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 124 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 20 mm
  • Peso: 288 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24330.0331
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 124 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 20 mm
  • Peso: 292 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24330.0340
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 148 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 22 mm
  • Peso: 460 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Article-No.:
24330.0341
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 148 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 22 mm
  • Peso: 439 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Article-No.:
24330.0350
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 158 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 25 mm
  • Peso: 661 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Article-No.:
24330.0351
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 158 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 25 mm
  • Peso: 627 g
per la dell'articolo
Manovelle

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio tornito, zincato e passivato

Corpo manovella

  • Ghisa (GTW), plastificata, nera
  • Ghisa sferoidale, plastificata, nera
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24330. Manovelle – DIN 468 a gomito con quadro DIN 79
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.