Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 38 risultati
Colore:
argento simile a RAL 9006
Maggior dettagli
argento simile a RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 180 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 192 mm
Peso: 190 g
per la dell'articolo
Colore:
argento simile a RAL 9006
Maggior dettagli
argento simile a RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 212 mm
Peso: 200 g
per la dell'articolo
Colore:
argento simile a RAL 9006
Maggior dettagli
argento simile a RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 262 mm
Peso: 200 g
per la dell'articolo
Colore:
argento simile a RAL 9006
Maggior dettagli
argento simile a RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 312 mm
Peso: 230 g
per la dell'articolo
Colore:
argento simile a RAL 9006
Maggior dettagli
argento simile a RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 362 mm
Peso: 210 g
per la dell'articolo
Colore:
argento simile a RAL 9006
Maggior dettagli
argento simile a RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 412 mm
Peso: 290 g
per la dell'articolo
Colore:
argento simile a RAL 9006
Maggior dettagli
argento simile a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 214 mm
Peso: 340 g
per la dell'articolo
Colore:
argento simile a RAL 9006
Maggior dettagli
argento simile a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 264 mm
Peso: 360 g
per la dell'articolo
Colore:
argento simile a RAL 9006
Maggior dettagli
argento simile a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 314 mm
Peso: 390 g
per la dell'articolo
Colore:
argento simile a RAL 9006
Maggior dettagli
argento simile a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 364 mm
Peso: 420 g
per la dell'articolo
Colore:
argento simile a RAL 9006
Maggior dettagli
argento simile a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 414 mm
Peso: 460 g
per la dell'articolo
Colore:
argento simile a RAL 9006
Maggior dettagli
argento simile a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 514 mm
Peso: 480 g
per la dell'articolo
Colore:
argento simile a RAL 9006
Maggior dettagli
argento simile a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 614 mm
Peso: 500 g
per la dell'articolo
Colore:
argento simile a RAL 9006
Maggior dettagli
argento simile a RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 217 mm
Peso: 300 g
per la dell'articolo
Colore:
argento simile a RAL 9006
Maggior dettagli
argento simile a RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 317 mm
Peso: 374 g
per la dell'articolo
Colore:
argento simile a RAL 9006
Maggior dettagli
argento simile a RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 367 mm
Peso: 405 g
per la dell'articolo
Colore:
argento simile a RAL 9006
Maggior dettagli
argento simile a RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 417 mm
Peso: 418 g
per la dell'articolo
Colore:
argento simile a RAL 9006
Maggior dettagli
argento simile a RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 517 mm
Peso: 480 g
per la dell'articolo
Colore:
argento simile a RAL 9006
Maggior dettagli
argento simile a RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 617 mm
Peso: 450 g
per la dell'articolo
Colore:
Nero simile a RAL 9005
Maggior dettagli
Nero simile a RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 180 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 192 mm
Peso: 190 g
per la dell'articolo
Colore:
Nero simile a RAL 9005
Maggior dettagli
Nero simile a RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 212 mm
Peso: 200 g
per la dell'articolo
Colore:
Nero simile a RAL 9005
Maggior dettagli
Nero simile a RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 262 mm
Peso: 208 g
per la dell'articolo
Colore:
Nero simile a RAL 9005
Maggior dettagli
Nero simile a RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 312 mm
Peso: 237 g
per la dell'articolo
Colore:
Nero simile a RAL 9005
Maggior dettagli
Nero simile a RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 362 mm
Peso: 250 g
per la dell'articolo
Materiale
Impugnatura
Alluminio, anodizzato
Alluminio plastificato, simile a RAL 9005 nero, opaco
Handle shank
zinco pressofuso
Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006
Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005
Coperchio
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.