Leve di ser­rag­gio piat­te a ri­pre­sa piat­te acciaio inox

EH 24441.

Le leve di bloccaggio piatte regolabili vengono utilizzate quando la gamma di rotazione è limitata o è richiesta una posizione della leva specifica.

Le leve di bloccaggio piatte regolabili sono caratterizzate da una ridotta altezza di costruzione e sono particolarmente adatte per l'uso in spazi ristretti o quando la leva non deve sporgere.

La tua selezione ha prodotto 18 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24441.0205
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • con foro filettato – Fig. 1, nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 192 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24441.0210
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • con foro filettato – Fig. 1, nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 183 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24441.0215
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • con foro filettato – Fig. 1, nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 181 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24441.0220
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • con foro filettato – Fig. 1, nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 403 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24441.0225
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • con foro filettato – Fig. 1, nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 381 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24441.0305
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • con foro filettato – Fig. 1, argento
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 192 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24441.0310
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • con foro filettato – Fig. 1, argento
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 183 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24441.0315
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • con foro filettato – Fig. 1, argento
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 181 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24441.0320
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • con foro filettato – Fig. 1, argento
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 403 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24441.0325
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • con foro filettato – Fig. 1, argento
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 381 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
2
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Article-No.:
24441.0250
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • Con foro liscio – Fig. 2, nero
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 188 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
2
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24441.0255
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • Con foro liscio – Fig. 2, nero
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 181 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
2
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24441.0260
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • Con foro liscio – Fig. 2, nero
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 395 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
2
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24441.0265
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • Con foro liscio – Fig. 2, nero
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 380 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
2
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Article-No.:
24441.0350
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • Con foro liscio – Fig. 2, argento
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 188 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
2
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24441.0355
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • Con foro liscio – Fig. 2, argento
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 181 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
2
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24441.0360
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • Con foro liscio – Fig. 2, argento
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 395 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
2
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24441.0365
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • Con foro liscio – Fig. 2, argento
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 380 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte

Materiale

Leva

  • Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005
  • Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006

Mozzo

  • Acciaio inox 1.4305

Copertura

  • Plastica, nero
  • Plastica, grigio chiaro

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24441. Leve di serraggio piatte a ripresa piatte – acciaio inox
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.