Leve di ser­rag­gio piat­te a ri­pre­sa piat­te Con vite

EH 24441.

Le leve di bloccaggio piatte regolabili vengono utilizzate quando la gamma di rotazione è limitata o è richiesta una posizione della leva specifica.

Le leve di bloccaggio piatte regolabili sono caratterizzate da una ridotta altezza di costruzione e sono particolarmente adatte per l'uso in spazi ristretti o quando la leva non deve sporgere.

La tua selezione ha prodotto 48 risultati

Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24441.0850
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 209 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Article-No.:
24441.0855
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 208 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
Article-No.:
24441.0860
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 207 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
24441.0865
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 210 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24441.0870
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 220 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
Article-No.:
24441.0875
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 226 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
24441.0880
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 231 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24441.0885
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 207 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
Article-No.:
24441.0890
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 211 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Article-No.:
24441.0895
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 215 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
24441.0900
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 220 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24441.0905
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 228 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Article-No.:
24441.0910
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 238 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
24441.0915
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 251 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Article-No.:
24441.0925
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 440 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
24441.0930
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 446 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24441.0935
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 450 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Article-No.:
24441.0940
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 461 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
24441.0945
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 477 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
Article-No.:
24441.0950
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 461 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
24441.0955
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 472 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24441.0960
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 482 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
Article-No.:
24441.0965
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 498 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
24441.0970
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • argento
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 523 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte

Materiale

Leva

  • Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005
  • Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006

Mozzo

  • Acciaio, brunito

Vite

  • Acciaio, brunito

Copertura

  • Plastica, nero
  • Plastica, grigio chiaro

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24441. Leve di serraggio piatte a ripresa piatte – Con vite
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.