Leve di ser­rag­gio piat­te a ri­pre­sa piat­te Con vite

EH 24441.

Le leve di bloccaggio piatte regolabili vengono utilizzate quando la gamma di rotazione è limitata o è richiesta una posizione della leva specifica.

Le leve di bloccaggio piatte regolabili sono caratterizzate da una ridotta altezza di costruzione e sono particolarmente adatte per l'uso in spazi ristretti o quando la leva non deve sporgere.

La tua selezione ha prodotto 48 risultati

Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24441.0450
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 209 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Article-No.:
24441.0455
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 208 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
Article-No.:
24441.0460
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 207 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
24441.0465
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 210 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24441.0470
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 220 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
Article-No.:
24441.0475
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 226 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
24441.0480
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 231 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24441.0485
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 207 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
Article-No.:
24441.0490
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 211 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Article-No.:
24441.0495
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 215 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
24441.0500
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 220 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24441.0505
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 228 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Article-No.:
24441.0510
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 238 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
24441.0515
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 251 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Article-No.:
24441.0525
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 440 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
24441.0530
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 446 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24441.0535
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 450 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Article-No.:
24441.0540
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 461 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
24441.0545
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 477 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
Article-No.:
24441.0550
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 461 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
24441.0555
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 472 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24441.0560
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 482 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
Article-No.:
24441.0565
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 498 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
24441.0570
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 523 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte

Materiale

Leva

  • Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005
  • Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006

Mozzo

  • Acciaio, brunito

Vite

  • Acciaio, brunito

Copertura

  • Plastica, nero
  • Plastica, grigio chiaro

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24441. Leve di serraggio piatte a ripresa piatte – Con vite
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.