Ma­ni­glie pie­ghe­vo­li girevoli

EH 24532.

La tua selezione ha prodotto 9 risultati

d1 [mm]
d2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M5
Article-No.:
24532.0018
CAD
Documenti
Maniglie pieghevoli
  • Acciaio
  • d1: 18 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 57 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 52 mm
  • l5: 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 53 g
per la dell'articolo
Maniglie pieghevoli
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M5
Article-No.:
24532.0021
CAD
Documenti
Maniglie pieghevoli
  • Acciaio
  • d1: 21 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 67 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 62 mm
  • l5: 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Maniglie pieghevoli
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M5
Article-No.:
24532.0022
CAD
Documenti
Maniglie pieghevoli
  • Acciaio
  • d1: 22 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 73 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 68 mm
  • l5: 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 67 g
per la dell'articolo
Maniglie pieghevoli
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24532.0023
CAD
Documenti
Maniglie pieghevoli
  • Acciaio
  • d1: 23 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 87 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 80 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 111 g
per la dell'articolo
Maniglie pieghevoli
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24532.0026
CAD
Documenti
Maniglie pieghevoli
  • Acciaio
  • d1: 26 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 102 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 95 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 137 g
per la dell'articolo
Maniglie pieghevoli
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
24532.0028
CAD
Documenti
Maniglie pieghevoli
  • Acciaio
  • d1: 28 mm
  • d2: M8
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 118 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: ~ 106 mm
  • l5: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 225 g
per la dell'articolo
Maniglie pieghevoli
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24532.0123
CAD
Documenti
Maniglie pieghevoli
  • acciaio inox
  • d1: 23 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 87 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 80 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 111 g
per la dell'articolo
Maniglie pieghevoli
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24532.0126
CAD
Documenti
Maniglie pieghevoli
  • acciaio inox
  • d1: 26 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 102 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 95 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 137 g
per la dell'articolo
Maniglie pieghevoli
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
24532.0128
CAD
Documenti
Maniglie pieghevoli
  • acciaio inox
  • d1: 28 mm
  • d2: M8
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 118 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: ~ 106 mm
  • l5: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 225 g
per la dell'articolo
Maniglie pieghevoli

Materiale

Perno

  • Acciaio, brunito
  • Acciaio inox 1.4305

Impugnatura

  • Plastica, nera, opaca

Funzionamento

Nella posizione di lavoro la maniglia è bloccata. Per spostare la maniglia in posizione di riposo, è necessario estrarla assialmente e ruotarla.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24532. Maniglie pieghevoli – girevoli
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità