Le leve di bloccaggio regolabili trovano diverse applicazioni quando l'area di utilizzo è ristretta o è richiesta una posizione specifica della leva.
Questo articolo 24410.0194 - Impugnature a ripresa con vite di serraggio / Con perno di spinta in plastica (d1: 14 mm, d2: M6, l1: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Impugnature a ripresa con vite di serraggio (EH 24410.)
Leva
Mozzo
Vite
Il perno filettato può essere sostituito.
La versione con testa a sfera (foto 3) può essere combinata con il pezzo di spinta, in plastica (EH 22570.).
Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti