Im­pu­gna­tu­re a ri­pre­sa con cuscinetto assiale e foro filettato

EH 24420.

Le leve di bloccaggio regolabili trovano diverse applicazioni quando l'area di utilizzo è ristretta o è richiesta una posizione specifica della leva.

Vantaggi dei cuscinetti assiali:

  • Doppia forza utile a parità di impugnatura grazie alla riduzione degli attriti.
  • Stringendo la leva il collare non ruota evitando rigature del pezzo.
  • Possibilità di usare tiranti più piccoli a parità di forza.

La tua selezione ha prodotto 8 risultati

Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24420.0010
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • arancio
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • t1 min.: 12,5 mm
  • t2: 5 mm
  • Peso: 91 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
Article-No.:
24420.0110
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • arancio
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • t2: 4,2 mm
  • Peso: 138 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
89 mm
Article-No.:
24420.0210
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • arancio
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • t2: 5,4 mm
  • Peso: 205 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
Article-No.:
24420.0310
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • arancio
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • t1 min.: 26,5 mm
  • t2: 6,6 mm
  • Peso: 358 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24420.0012
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • nero
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • t1 min.: 12,5 mm
  • t2: 5 mm
  • Peso: 91 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
Article-No.:
24420.0112
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • nero
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • t2: 4,2 mm
  • Peso: 138 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
89 mm
Article-No.:
24420.0212
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • nero
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • t2: 5,4 mm
  • Peso: 205 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
Article-No.:
24420.0312
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • nero
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • t1 min.: 26,5 mm
  • t2: 6,6 mm
  • Peso: 358 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa

Materiale

Leva

  • Zinco pressofuso, plastificato, arancio, simile a RAL 2004, finitura opaca
  • Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

Perno filettato

  • Acciaio, nitrurato, nero

Mozzo

  • Acciaio, nitrurato, nero

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24420. Impugnature a ripresa – con cuscinetto assiale e foro filettato
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Impugnature a ripresa
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.