24470.0310 - Impugnature a leva
DIN 99

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
l1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Inclinata con foro filettato, forma N
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
Article-No.:
24470.0310
Documenti
Impugnature a leva
  • Inclinata con foro filettato, forma N – Fig. 2, Acciaio
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Peso: 142 g
Impugnature a leva

Materiale

  • Acciaio, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24470.0310
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.