24470.0208 - Impugnature a leva
DIN 99

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
l1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Inclinata con foro liscio, forma L
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24470.0208
Documenti
Impugnature a leva
  • Inclinata con foro liscio, forma L – Fig. 1, acciaio inox
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 14,5 mm
  • d1: 13 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • Peso: 73 g
Impugnature a leva

Materiale

  • Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24470.0208
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.