Dadi esa­go­na­li saldate, doppia leva

EH 24470.

Consente l'utilizzo con due mani.

La tua selezione ha prodotto 10 risultati

Ma­te­ria­le
l ~ [mm]
d1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
l ~ [mm]:
~ 47,5 mm
d1 [mm]:
M8
Article-No.:
24470.0706
CAD
Documenti
Dadi esagonali
  • Acciaio
  • l: ~ 47,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 26 mm
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Dadi esagonali
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
l ~ [mm]:
~ 59,5 mm
d1 [mm]:
M10
Article-No.:
24470.0708
CAD
Documenti
Dadi esagonali
  • Acciaio
  • l: ~ 59,5 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 32 mm
  • Peso: 116 g
per la dell'articolo
Dadi esagonali
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
l ~ [mm]:
~ 75,5 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
24470.0710
CAD
Documenti
Dadi esagonali
  • Acciaio
  • l: ~ 75,5 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 40 mm
  • Peso: 210 g
per la dell'articolo
Dadi esagonali
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
l ~ [mm]:
~ 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
24470.0712
CAD
Documenti
Dadi esagonali
  • Acciaio
  • l: ~ 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • Peso: 432 g
per la dell'articolo
Dadi esagonali
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
l ~ [mm]:
~ 118 mm
d1 [mm]:
M20
Article-No.:
24470.0716
CAD
Documenti
Dadi esagonali
  • Acciaio
  • l: ~ 118 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 62 mm
  • Peso: 716 g
per la dell'articolo
Dadi esagonali
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301, sabbiato opaco
l ~ [mm]:
~ 47,5 mm
d1 [mm]:
M8
Article-No.:
24470.0806
CAD
Documenti
Dadi esagonali
  • acciaio inox
  • l: ~ 47,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 26 mm
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Dadi esagonali
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301, sabbiato opaco
l ~ [mm]:
~ 59,5 mm
d1 [mm]:
M10
Article-No.:
24470.0808
CAD
Documenti
Dadi esagonali
  • acciaio inox
  • l: ~ 59,5 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 32 mm
  • Peso: 116 g
per la dell'articolo
Dadi esagonali
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301, sabbiato opaco
l ~ [mm]:
~ 75,5 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
24470.0810
CAD
Documenti
Dadi esagonali
  • acciaio inox
  • l: ~ 75,5 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 40 mm
  • Peso: 210 g
per la dell'articolo
Dadi esagonali
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301, sabbiato opaco
l ~ [mm]:
~ 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
24470.0812
CAD
Documenti
Dadi esagonali
  • acciaio inox
  • l: ~ 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • Peso: 432 g
per la dell'articolo
Dadi esagonali
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301, sabbiato opaco
l ~ [mm]:
~ 118 mm
d1 [mm]:
M20
Article-No.:
24470.0816
CAD
Documenti
Dadi esagonali
  • acciaio inox
  • l: ~ 118 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 62 mm
  • Peso: 716 g
per la dell'articolo
Dadi esagonali

Materiale

  • Acciaio, zincato mediante zincatura
  • Acciaio inox 1.4301, sabbiato opaco
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24470. Dadi esagonali – saldate, doppia leva
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità