1910.140 - Squadre di staffaggio
saldati, semifiniti

l1 [mm]
l2 [mm]
s - +1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
500 mm
s +1 [mm]:
151 mm
Article-No.:
1910.140
Documenti
Squadre di staffaggio
  • l1: 500 mm
  • l2: 500 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • h: 600 mm
  • h1: 545 mm
  • s +1: 151 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • y: 12 mm
  • Per viti: M12
  • Peso: 260 kg
Squadre di staffaggio

Materiale

  • Acciaio, saldati

Note

Esecuzioni speciali su richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1910.140
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.