1910.060 - Squadre di staffaggio
saldate, con una faccia utile, semifinite

l [mm]
b [mm]
h [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
l [mm]:
630 mm
b [mm]:
370 mm
h [mm]:
650 mm
Article-No.:
1910.060
Documenti
Squadre di staffaggio
  • l: 630 mm
  • b: 370 mm
  • h: 650 mm
  • Peso: 180 kg
Squadre di staffaggio

Materiale

  • Acciaio, saldati

Note

Esecuzioni speciali su richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1910.060
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.