Ele­men­ti di re­go­la­zio­ne del­l'al­tez­za basculanti

EH 25120.

Per il livellamento di macchine e impianti su piani d'appoggio disallineati.

L'aggiustamento verticale dei livellatori autobloccanti è facilitato dalla filettatura a passo fine con finecorsa di sicurezza. Tutti gli elementi hanno un foro passante centrale per il fissaggio. Un blocco meccanico limita l'altezza massima.

La tua selezione ha prodotto 13 risultati

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
Corsa l3 ~ [mm]
Ca­ri­co am­mes­so1) max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 22 mm
Corsa l3 ~ [mm]:
~ 4 mm
Ca­ri­co am­mes­so1) max. [kN]:
30,7 kN
Article-No.:
25120.0206
CAD
Documenti
Elementi di regolazione dell'altezza
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: M15 x 1 mm
  • l1: ~ 22 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Corsa l3: ~ 4 mm
  • Per vite: M6
  • Carico solo statico max.: 40 kN
  • Carico ammesso1) max.: 30,7 kN
  • Peso: 66 g
per la dell'articolo
Elementi di regolazione dell'altezza
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 26 mm
Corsa l3 ~ [mm]:
~ 5 mm
Ca­ri­co am­mes­so1) max. [kN]:
55,7 kN
Article-No.:
25120.0212
CAD
Documenti
Elementi di regolazione dell'altezza
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 26 mm
  • l2: ~ 31 mm
  • Corsa l3: ~ 5 mm
  • Per vite: M6
  • Carico solo statico max.: 65 kN
  • Carico ammesso1) max.: 55,7 kN
  • Peso: 131 g
per la dell'articolo
Elementi di regolazione dell'altezza
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 26 mm
Corsa l3 ~ [mm]:
~ 5 mm
Ca­ri­co am­mes­so1) max. [kN]:
48 kN
Article-No.:
25120.0214
CAD
Documenti
Elementi di regolazione dell'altezza
  • d1: 9 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 26 mm
  • l2: ~ 31 mm
  • Corsa l3: ~ 5 mm
  • Per vite: M8
  • Carico solo statico max.: 65 kN
  • Carico ammesso1) max.: 48 kN
  • Peso: 124 g
per la dell'articolo
Elementi di regolazione dell'altezza
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 26 mm
Corsa l3 ~ [mm]:
~ 5 mm
Ca­ri­co am­mes­so1) max. [kN]:
37,9 kN
Article-No.:
25120.0216
CAD
Documenti
Elementi di regolazione dell'altezza
  • d1: 11 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 26 mm
  • l2: ~ 31 mm
  • Corsa l3: ~ 5 mm
  • Per vite: M10
  • Carico solo statico max.: 65 kN
  • Carico ammesso1) max.: 37,9 kN
  • Peso: 117 g
per la dell'articolo
Elementi di regolazione dell'altezza
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 34 mm
Corsa l3 ~ [mm]:
~ 7 mm
Ca­ri­co am­mes­so1) max. [kN]:
92,9 kN
Article-No.:
25120.0222
CAD
Documenti
Elementi di regolazione dell'altezza
  • d1: 11 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 34 mm
  • l2: ~ 41 mm
  • Corsa l3: ~ 7 mm
  • Per vite: M10
  • Carico solo statico max.: 120 kN
  • Carico ammesso1) max.: 92,9 kN
  • Peso: 340 g
per la dell'articolo
Elementi di regolazione dell'altezza
d1 [mm]:
13,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 34 mm
Corsa l3 ~ [mm]:
~ 7 mm
Ca­ri­co am­mes­so1) max. [kN]:
80,4 kN
Article-No.:
25120.0224
CAD
Documenti
Elementi di regolazione dell'altezza
  • d1: 13,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 34 mm
  • l2: ~ 41 mm
  • Corsa l3: ~ 7 mm
  • Per vite: M12
  • Carico solo statico max.: 120 kN
  • Carico ammesso1) max.: 80,4 kN
  • Peso: 320 g
per la dell'articolo
Elementi di regolazione dell'altezza
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 34 mm
Corsa l3 ~ [mm]:
~ 7 mm
Ca­ri­co am­mes­so1) max. [kN]:
45,5 kN
Article-No.:
25120.0226
CAD
Documenti
Elementi di regolazione dell'altezza
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 34 mm
  • l2: ~ 41 mm
  • Corsa l3: ~ 7 mm
  • Per vite: M16
  • Carico solo statico max.: 120 kN
  • Carico ammesso1) max.: 45,5 kN
  • Peso: 324 g
per la dell'articolo
Elementi di regolazione dell'altezza
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 44 mm
Corsa l3 ~ [mm]:
~ 9 mm
Ca­ri­co am­mes­so1) max. [kN]:
136 kN
Article-No.:
25120.0232
CAD
Documenti
Elementi di regolazione dell'altezza
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 44 mm
  • l2: ~ 53 mm
  • Corsa l3: ~ 9 mm
  • Per vite: M16
  • Carico solo statico max.: 210 kN
  • Carico ammesso1) max.: 136 kN
  • Peso: 775 g
per la dell'articolo
Elementi di regolazione dell'altezza
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 44 mm
Corsa l3 ~ [mm]:
~ 9 mm
Ca­ri­co am­mes­so1) max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
25120.0234
CAD
Documenti
Elementi di regolazione dell'altezza
  • d1: 22 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 44 mm
  • l2: ~ 53 mm
  • Corsa l3: ~ 9 mm
  • Per vite: M20
  • Carico solo statico max.: 210 kN
  • Carico ammesso1) max.: 90 kN
  • Peso: 641 g
per la dell'articolo
Elementi di regolazione dell'altezza
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 44 mm
Corsa l3 ~ [mm]:
~ 9 mm
Ca­ri­co am­mes­so1) max. [kN]:
37 kN
Article-No.:
25120.0236
CAD
Documenti
Elementi di regolazione dell'altezza
  • d1: 26 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 44 mm
  • l2: ~ 53 mm
  • Corsa l3: ~ 9 mm
  • Per vite: M24
  • Carico solo statico max.: 210 kN
  • Carico ammesso1) max.: 37 kN
  • Peso: 683 g
per la dell'articolo
Elementi di regolazione dell'altezza
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 50 mm
Corsa l3 ~ [mm]:
~ 10 mm
Ca­ri­co am­mes­so1) max. [kN]:
210 kN
Article-No.:
25120.0242
CAD
Documenti
Elementi di regolazione dell'altezza
  • d1: 22 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • Corsa l3: ~ 10 mm
  • Per vite: M20
  • Carico solo statico max.: 330 kN
  • Carico ammesso1) max.: 210 kN
  • Peso: 1157 g
per la dell'articolo
Elementi di regolazione dell'altezza
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 50 mm
Corsa l3 ~ [mm]:
~ 10 mm
Ca­ri­co am­mes­so1) max. [kN]:
157 kN
Article-No.:
25120.0244
CAD
Documenti
Elementi di regolazione dell'altezza
  • d1: 26 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • Corsa l3: ~ 10 mm
  • Per vite: M24
  • Carico solo statico max.: 330 kN
  • Carico ammesso1) max.: 157 kN
  • Peso: 1114 g
per la dell'articolo
Elementi di regolazione dell'altezza
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 50 mm
Corsa l3 ~ [mm]:
~ 10 mm
Ca­ri­co am­mes­so1) max. [kN]:
53 kN
Article-No.:
25120.0246
CAD
Documenti
Elementi di regolazione dell'altezza
  • d1: 33 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • Corsa l3: ~ 10 mm
  • Per vite: M30
  • Carico solo statico max.: 330 kN
  • Carico ammesso1) max.: 53 kN
  • Peso: 990 g
per la dell'articolo
Elementi di regolazione dell'altezza

Materiale

  • Acciaio da bonifica, zincato, cromatato
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Chiavi a settore per la regolazione verticale
per elemento di regolazione dell'altezza
: Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2: 25 mm
Article-No.:
25120.0981
Attrezzo di montaggio
  • Chiavi a settore per la regolazione verticale
  • Per livellatori grandezza d2: 25 mm
  • Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A: 25 mm – 28 mm
  • Peso: 45 g
Prodotto:
Chiavi a settore per la regolazione verticale
per elemento di regolazione dell'altezza
: Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2: 32 mm
Article-No.:
25120.0982
Attrezzo di montaggio
  • Chiavi a settore per la regolazione verticale
  • Per livellatori grandezza d2: 32 mm
  • Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A: 30 mm – 32 mm
  • Peso: 46 g
Prodotto:
Chiavi a settore per la regolazione verticale
per elemento di regolazione dell'altezza
: Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2: 45 mm
Article-No.:
25120.0983
Attrezzo di montaggio
  • Chiavi a settore per la regolazione verticale
  • Per livellatori grandezza d2: 45 mm
  • Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A: 45 mm – 50 mm
  • Peso: 156 g
Prodotto:
Chiavi a settore per la regolazione verticale
per elemento di regolazione dell'altezza
: Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2: 58 mm
Article-No.:
25120.0984
Attrezzo di montaggio
  • Chiavi a settore per la regolazione verticale
  • Per livellatori grandezza d2: 58 mm
  • Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A: 58 mm – 62 mm
  • Peso: 250 g
Prodotto:
Chiavi a settore per la regolazione verticale
per elemento di regolazione dell'altezza
: Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2: 70 mm
Article-No.:
25120.0985
Attrezzo di montaggio
  • Chiavi a settore per la regolazione verticale
  • Per livellatori grandezza d2: 70 mm
  • Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A: 68 mm – 75 mm
  • Peso: 253 g
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25120. Elementi di regolazione dell'altezza – basculanti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.