Le cerniere in pressofusione di zinco con ritorno a molla consentono di aprire o chiudere automaticamente le porte. La coppia del reset dipende dall'angolo di apertura della cerniera (fare riferimento al disegno). I test di durata hanno dimostrato che la coppia del reset non cambia nemmeno dopo 100.000 cicli.
Queste cerniere in pressofusione di zinco sono caratterizzate dal loro design semplice e senza tempo.
Questo articolo 25163.0110 - Cerniere pressofusione di zinco, con ritorno a molla / Chiusura con ritorno a molla (b1: 60 mm, l1: 60 mm) è una variante del gruppo di articoli Cerniere pressofusione di zinco, con ritorno a molla (EH 25163.)
Corpo
Molla
Copertura
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti