E' particolarmente adatto per il calettamento di elementi di macchine, ruote dentate, pulegge, camme, leve, ecc. in maniera semplice, sicura ed economica.
Si tratta di un elemento di serraggio autocentrante con trattamento anticorrosione con dado singolo.
Precisione di rotazione 0,03 mm.
Questo articolo 25050.0206 - Calettatori albero-foro senza controdado, acciaio inossidabile / (d1: 6 mm, d2: 14 mm) è una variante del gruppo di articoli Calettatori albero-foro senza controdado, acciaio inossidabile (EH 25050.)
Corpo
Boccola interna
Dado
Per le istruzioni di montaggio, esempi di applicazione e dati tecnici vedere le pagine seguenti.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori