Re­spin­gen­ti in si­li­co­ne - co­ni­ci conici

EH 25151.

Grazie all'elevata purezza del materiale, questa versione è adatta a tutti i tipi di applicazione che richiedono requisiti igienici elevati (ad es. industria alimentare).

Usati come finecorsa elastici, piedi di appoggio, ecc.

I fine corsa realizzati in gomma siliconica hanno un intervallo di temperatura più ampio rispetto ai fine corsa in gomma.

La durezza è di 55 ±5° Shore A. Ulteriori gradi di durezza (40 ± 5° shore A e 70 ±5° shore A) sono fornibili a richiesta.

La tua selezione ha prodotto 20 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
-
t [mm]:
5 mm
Article-No.:
25151.0019
CAD
Documenti
Respingenti in silicone - conici
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: 5 mm
  • Rigidità R: ~ 63 N/mm
  • Carico max.: 250 N
  • Corsa: ~ 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °C
  • Peso: 6,1 g
per la dell'articolo
Respingenti in silicone - conici
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t [mm]:
6 mm
Article-No.:
25151.0025
CAD
Documenti
Respingenti in silicone - conici
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • t: 6 mm
  • Rigidità R: ~ 90 N/mm
  • Carico max.: 460 N
  • Corsa: ~ 5,1 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Respingenti in silicone - conici
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t [mm]:
8 mm
Article-No.:
25151.0032
CAD
Documenti
Respingenti in silicone - conici
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • t: 8 mm
  • Rigidità R: ~ 117 N/mm
  • Carico max.: 760 N
  • Corsa: ~ 6,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °C
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Respingenti in silicone - conici
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t [mm]:
8 mm
Article-No.:
25151.0038
CAD
Documenti
Respingenti in silicone - conici
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • t: 8 mm
  • Rigidità R: ~ 113 N/mm
  • Carico max.: 900 N
  • Corsa: ~ 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °C
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Respingenti in silicone - conici
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t [mm]:
10 mm
Article-No.:
25151.0050
CAD
Documenti
Respingenti in silicone - conici
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: 10 mm
  • Rigidità R: ~ 148 N/mm
  • Carico max.: 1580 N
  • Corsa: ~ 10,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °C
  • Peso: 94 g
per la dell'articolo
Respingenti in silicone - conici
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
6 mm
t [mm]:
-
Article-No.:
25151.0119
CAD
Documenti
Respingenti in silicone - conici
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 63 N/mm
  • Carico max.: 250 N
  • Corsa: ~ 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °C
  • Peso: 7,5 g
per la dell'articolo
Respingenti in silicone - conici
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
10 mm
t [mm]:
-
Article-No.:
25151.0120
CAD
Documenti
Respingenti in silicone - conici
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 63 N/mm
  • Carico max.: 250 N
  • Corsa: ~ 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °C
  • Peso: 8 g
per la dell'articolo
Respingenti in silicone - conici
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
20 mm
t [mm]:
-
Article-No.:
25151.0121
CAD
Documenti
Respingenti in silicone - conici
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 63 N/mm
  • Carico max.: 250 N
  • Corsa: ~ 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °C
  • Peso: 9,2 g
per la dell'articolo
Respingenti in silicone - conici
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
8 mm
t [mm]:
-
Article-No.:
25151.0125
CAD
Documenti
Respingenti in silicone - conici
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 8 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 90 N/mm
  • Carico max.: 460 N
  • Corsa: ~ 5,1 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °C
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Respingenti in silicone - conici
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
t [mm]:
-
Article-No.:
25151.0126
CAD
Documenti
Respingenti in silicone - conici
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 90 N/mm
  • Carico max.: 460 N
  • Corsa: ~ 5,1 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °C
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Respingenti in silicone - conici
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
t [mm]:
-
Article-No.:
25151.0127
CAD
Documenti
Respingenti in silicone - conici
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 90 N/mm
  • Carico max.: 460 N
  • Corsa: ~ 5,1 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °C
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Respingenti in silicone - conici
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t [mm]:
-
Article-No.:
25151.0132
CAD
Documenti
Respingenti in silicone - conici
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 117 N/mm
  • Carico max.: 760 N
  • Corsa: ~ 6,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °C
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Respingenti in silicone - conici
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t [mm]:
-
Article-No.:
25151.0133
CAD
Documenti
Respingenti in silicone - conici
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 117 N/mm
  • Carico max.: 760 N
  • Corsa: ~ 6,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °C
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Respingenti in silicone - conici
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t [mm]:
-
Article-No.:
25151.0134
CAD
Documenti
Respingenti in silicone - conici
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 117 N/mm
  • Carico max.: 760 N
  • Corsa: ~ 6,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °C
  • Peso: 36 g
per la dell'articolo
Respingenti in silicone - conici
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t [mm]:
-
Article-No.:
25151.0138
CAD
Documenti
Respingenti in silicone - conici
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 113 N/mm
  • Carico max.: 900 N
  • Corsa: ~ 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °C
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Respingenti in silicone - conici
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t [mm]:
-
Article-No.:
25151.0139
CAD
Documenti
Respingenti in silicone - conici
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 113 N/mm
  • Carico max.: 900 N
  • Corsa: ~ 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °C
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Respingenti in silicone - conici
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t [mm]:
-
Article-No.:
25151.0140
CAD
Documenti
Respingenti in silicone - conici
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 113 N/mm
  • Carico max.: 900 N
  • Corsa: ~ 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °C
  • Peso: 50 g
per la dell'articolo
Respingenti in silicone - conici
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
t [mm]:
-
Article-No.:
25151.0150
CAD
Documenti
Respingenti in silicone - conici
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 148 N/mm
  • Carico max.: 1580 N
  • Corsa: ~ 10,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °C
  • Peso: 95 g
per la dell'articolo
Respingenti in silicone - conici
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
t [mm]:
-
Article-No.:
25151.0151
CAD
Documenti
Respingenti in silicone - conici
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 148 N/mm
  • Carico max.: 1580 N
  • Corsa: ~ 10,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °C
  • Peso: 99 g
per la dell'articolo
Respingenti in silicone - conici
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
t [mm]:
-
Article-No.:
25151.0152
CAD
Documenti
Respingenti in silicone - conici
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 148 N/mm
  • Carico max.: 1580 N
  • Corsa: ~ 10,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °C
  • Peso: 108 g
per la dell'articolo
Respingenti in silicone - conici

Materiale

Rondella d'appoggio

  • Acciaio inox 1.4301

Bussola filettata

  • Acciaio inox 1.4301

Corpo

  • Gomma in silicone

Vite

  • Acciaio inox 1.4301
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25151. Respingenti in silicone - conici – conici
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.