Re­spin­gen­ti in gomma cilindrici

EH 25150.

Usati come finecorsa elastici, piedi di appoggio, ecc.

La durezza è di 55 ±5° Shore A. Ulteriori gradi di durezza (40 ± 5° shore A e 70 ±5° shore A) sono fornibili a richiesta.

La tua selezione ha prodotto 126 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.1432
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 185 N/mm
  • Carico max.: 924 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.1433
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 30 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 130 N/mm
  • Carico max.: 815 N
  • Corsa: ~ 6,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.1434
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 117 N/mm
  • Carico max.: 876 N
  • Corsa: ~ 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.1441
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 247 N/mm
  • Carico max.: 1235 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 55 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.1442
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 247 N/mm
  • Carico max.: 1546 N
  • Corsa: ~ 6,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.1443
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 213 N/mm
  • Carico max.: 1600 N
  • Corsa: ~ 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 73 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.1444
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 182 N/mm
  • Carico max.: 1820 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 83 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.1451
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 517 N/mm
  • Carico max.: 2587 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 90 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.1452
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 327 N/mm
  • Carico max.: 2453 N
  • Corsa: ~ 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 118 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.1453
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 247 N/mm
  • Carico max.: 2468 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 140 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0461
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 60 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 726 N/mm
  • Carico max.: 3630 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 110 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.1461
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 60 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 726 N/mm
  • Carico max.: 3630 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 110 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0462
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 340 N/mm
  • Carico max.: 3400 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 195 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.1462
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 340 N/mm
  • Carico max.: 3400 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 195 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0471
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 70 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • Rigidità R: ~ 410 N/mm
  • Carico max.: 4100 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 265 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.1471
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 70 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • Rigidità R: ~ 410 N/mm
  • Carico max.: 4100 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 265 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0472
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 70 mm
  • l1: 55 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • Rigidità R: ~ 327 N/mm
  • Carico max.: 4500 N
  • Corsa: ~ 13,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 357 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.1472
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 70 mm
  • l1: 55 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • Rigidità R: ~ 327 N/mm
  • Carico max.: 4500 N
  • Corsa: ~ 13,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 357 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0476
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 75 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Rigidità R: ~ 752 N/mm
  • Carico max.: 4700 N
  • Corsa: ~ 6,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 223 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.1476
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 75 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Rigidità R: ~ 752 N/mm
  • Carico max.: 4700 N
  • Corsa: ~ 6,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 223 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0477
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Rigidità R: ~ 450 N/mm
  • Carico max.: 4500 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 310 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.1477
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Rigidità R: ~ 450 N/mm
  • Carico max.: 4500 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 310 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0478
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Rigidità R: ~ 352 N/mm
  • Carico max.: 4400 N
  • Corsa: ~ 12,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 340 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.1478
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Rigidità R: ~ 352 N/mm
  • Carico max.: 4400 N
  • Corsa: ~ 12,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 340 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma

Materiale

Rondella d'appoggio

  • Acciaio, zincato, cromato blu
  • Acciaio inox 1.4301

Bussola filettata

  • Acciaio, zincato, cromato blu
  • Acciaio inox 1.4301

Corpo

  • Caoutchouc gomma naturale (NR), nera

Vite

  • Acciaio, zincato, cromato blu
  • Acciaio inox 1.4301
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25150. Respingenti in gomma – cilindrici
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità