Anel­li di po­si­zio­na­men­to con attacco per sensore

EH 25070.

Predisposti per il fissaggio di sensori o interruttori, gli anelli hanno impiego universale e possono essere utilizzati, fra l'altro, come finecorsa su aste di cilindri.

Anelli di posizionamento in acciaio inox con elevata forza di serraggio.

La tua selezione ha prodotto 26 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 H8 [mm]
d2 -0,5 [mm]
s [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H8 [mm]:
10 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
Article-No.:
25070.0010
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1
  • d1 H8: 10 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 99 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H8 [mm]:
12 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
Article-No.:
25070.0012
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1
  • d1 H8: 12 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 93 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H8 [mm]:
14 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Article-No.:
25070.0014
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1
  • d1 H8: 14 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 125 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H8 [mm]:
15 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Article-No.:
25070.0015
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1
  • d1 H8: 15 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 122 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H8 [mm]:
16 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Article-No.:
25070.0016
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1
  • d1 H8: 16 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 120 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H8 [mm]:
18 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
Article-No.:
25070.0018
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1
  • d1 H8: 18 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 151 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H8 [mm]:
20 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
Article-No.:
25070.0020
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1
  • d1 H8: 20 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 144 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H8 [mm]:
22 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Article-No.:
25070.0022
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1
  • d1 H8: 22 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 359 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H8 [mm]:
24 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Article-No.:
25070.0024
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1
  • d1 H8: 24 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 349 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H8 [mm]:
25 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Article-No.:
25070.0025
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1
  • d1 H8: 25 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 345 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H8 [mm]:
30 mm
d2 -0,5 [mm]:
75 mm
s [mm]:
20 mm
Article-No.:
25070.0030
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1
  • d1 H8: 30 mm
  • d2 -0,5: 75 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 27 mm
  • s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 506 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H8 [mm]:
32 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
s [mm]:
20 mm
Article-No.:
25070.0032
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1
  • d1 H8: 32 mm
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 30 mm
  • s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 588 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H8 [mm]:
35 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
s [mm]:
20 mm
Article-No.:
25070.0035
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1
  • d1 H8: 35 mm
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 30 mm
  • s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 566 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H8 [mm]:
10 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
Article-No.:
25070.0110
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2
  • d1 H8: 10 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 94 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H8 [mm]:
12 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
Article-No.:
25070.0112
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2
  • d1 H8: 12 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 90 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H8 [mm]:
14 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Article-No.:
25070.0114
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2
  • d1 H8: 14 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 114 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H8 [mm]:
15 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Article-No.:
25070.0115
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2
  • d1 H8: 15 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 112 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H8 [mm]:
16 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Article-No.:
25070.0116
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2
  • d1 H8: 16 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 110 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H8 [mm]:
18 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
Article-No.:
25070.0118
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2
  • d1 H8: 18 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 142 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H8 [mm]:
20 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
Article-No.:
25070.0120
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2
  • d1 H8: 20 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 139 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H8 [mm]:
22 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Article-No.:
25070.0122
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2
  • d1 H8: 22 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 341 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H8 [mm]:
24 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Article-No.:
25070.0124
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2
  • d1 H8: 24 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 330 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H8 [mm]:
25 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Article-No.:
25070.0125
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2
  • d1 H8: 25 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 330 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H8 [mm]:
30 mm
d2 -0,5 [mm]:
75 mm
s [mm]:
20 mm
Article-No.:
25070.0130
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2
  • d1 H8: 30 mm
  • d2 -0,5: 75 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 27 mm
  • s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 488 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento

Materiale

Vite

  • acciaio inox

Anello

  • Acciaio inox 1.4021
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25070. Anelli di posizionamento – con attacco per sensore
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Anelli di posizionamento
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.