Ti­ran­ti a oc­chiel­lo DIN 444 Forma B res. 8.8 esecuzione precisa

EH 22980.

Versione più precisa rispetto a quanto previsto dalla normativa DIN. Il filetto è rullato e il diametro del gambo corrisponde al diametro medio del filetto. Lo spessore -s- è lavorato.

Tolleranza foro d2 = H7

La tua selezione ha prodotto 10 risultati

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l [mm]
d2 H7 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22980.0081
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22980.0084
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • d1: M8
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Article-No.:
22980.0103
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
75 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Article-No.:
22980.0106
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • d1: M10
  • l: 75 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Peso: 50 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Article-No.:
22980.0108
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • d1: M10
  • l: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Peso: 62 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22980.0122
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • d1: M12
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Peso: 70 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22980.0125
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Peso: 84 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22980.0128
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Peso: 113 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Article-No.:
22980.0163
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • d1: M16
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 38 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • Peso: 153 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
150 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Article-No.:
22980.0168
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • d1: M16
  • l: 150 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 44 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • Peso: 245 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello

Materiale

  • Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22980. Tiranti a occhiello – DIN 444 Forma B res. 8.8 esecuzione precisa
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità