Ti­ran­ti a oc­chiel­lo DIN 444 Forma B

EH 22980.

Tiranti a occhiello simili alla DIN 444, ma con un acciaio di qualità superiore. Le versioni in acciaio inox A2-50 hanno una resistenza di min. 500 N/mm².

La tua selezione ha prodotto 74 risultati

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
Article-No.:
22980.0202
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • Peso: 5,6 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
Article-No.:
22980.0203
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • Peso: 6,4 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
35 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
Article-No.:
22980.0204
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M5
  • l: 35 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • Peso: 7,1 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
Article-No.:
22980.0205
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M5
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • Peso: 7,9 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22980.0212
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Peso: 9,5 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22980.0214
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22980.0216
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M6
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22980.0218
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M6
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22980.0222
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M6
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22980.0232
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22980.0234
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M8
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Peso: 26 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22980.0236
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M8
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22980.0240
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M8
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Peso: 37 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22980.0244
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M8
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Article-No.:
22980.0252
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Article-No.:
22980.0254
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M10
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
75 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Article-No.:
22980.0257
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M10
  • l: 75 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Peso: 51 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Article-No.:
22980.0262
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M10
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Peso: 67 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
120 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Article-No.:
22980.0266
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M10
  • l: 120 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Peso: 72 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22980.0272
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M12
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Peso: 59 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22980.0274
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M12
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Peso: 68 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22980.0278
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Peso: 85 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22980.0282
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Peso: 102 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22980.0286
CAD
Documenti
Tiranti a occhiello
  • Acciaio
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Peso: 119 g
per la dell'articolo
Tiranti a occhiello

Materiale

  • Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
  • Acciaio inox 1.4301

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22980. Tiranti a occhiello – DIN 444 Forma B
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.