Sup­por­ti ba­scu­lan­ti regolabili, con azzeramento automatico

EH 22741.

I supporti basculanti sono usati come supporti, piedini, riferimenti o elementi di bloccaggio nelle attrezzature.

Il sistema di azzeramento della posizione (con una posizione iniziale definita), evita il bloccaggio del supporto in una posizione obliqua ad ogni inserimento del pezzo.

La tua selezione ha prodotto 21 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano liscio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
8 kN
Article-No.:
22741.0013
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • Carico solo statico max.: 8 kN
  • Coppia di serraggio max.: 25 Nm
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano liscio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
8 kN
Article-No.:
22741.0016
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • Carico solo statico max.: 8 kN
  • Coppia di serraggio max.: 46 Nm
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano liscio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22741.0017
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • Carico solo statico max.: 15 kN
  • Coppia di serraggio max.: 82 Nm
  • Peso: 56 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano liscio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22741.0024
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 206 Nm
  • Peso: 128 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano liscio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22741.0030
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • Diametro sfera: 25 mm
  • Carico solo statico max.: 90 kN
  • Coppia di serraggio max.: 407 Nm
  • Peso: 273 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano liscio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22741.0036
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • Diametro sfera: 25 mm
  • Carico solo statico max.: 90 kN
  • Coppia di serraggio max.: 698 Nm
  • Peso: 466 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano liscio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
165 kN
Article-No.:
22741.0046
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • Diametro sfera: 40 mm
  • Carico solo statico max.: 165 kN
  • Coppia di serraggio max.: 1355 Nm
  • Peso: 885 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano liscio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
8 kN
Article-No.:
22741.0113
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • Carico solo statico max.: 8 kN
  • Coppia di serraggio max.: 25 Nm
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano liscio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
8 kN
Article-No.:
22741.0116
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • Carico solo statico max.: 8 kN
  • Coppia di serraggio max.: 46 Nm
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano liscio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22741.0117
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • Carico solo statico max.: 15 kN
  • Coppia di serraggio max.: 82 Nm
  • Peso: 56 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano liscio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22741.0124
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 206 Nm
  • Peso: 128 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano liscio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22741.0130
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • Diametro sfera: 25 mm
  • Carico solo statico max.: 90 kN
  • Coppia di serraggio max.: 407 Nm
  • Peso: 273 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano liscio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22741.0136
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • Diametro sfera: 25 mm
  • Carico solo statico max.: 90 kN
  • Coppia di serraggio max.: 698 Nm
  • Peso: 466 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano liscio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
165 kN
Article-No.:
22741.0146
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • Diametro sfera: 40 mm
  • Carico solo statico max.: 165 kN
  • Coppia di serraggio max.: 1355 Nm
  • Peso: 885 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
8 kN
Article-No.:
22741.0313
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • Carico solo statico max.: 8 kN
  • Coppia di serraggio max.: 25 Nm
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
8 kN
Article-No.:
22741.0316
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • Carico solo statico max.: 8 kN
  • Coppia di serraggio max.: 46 Nm
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22741.0317
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • Carico solo statico max.: 15 kN
  • Coppia di serraggio max.: 82 Nm
  • Peso: 56 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22741.0324
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 206 Nm
  • Peso: 128 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22741.0330
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • Diametro sfera: 25 mm
  • Carico solo statico max.: 90 kN
  • Coppia di serraggio max.: 407 Nm
  • Peso: 278 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22741.0336
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • Diametro sfera: 25 mm
  • Carico solo statico max.: 90 kN
  • Coppia di serraggio max.: 698 Nm
  • Peso: 466 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
165 kN
Article-No.:
22741.0346
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • Diametro sfera: 40 mm
  • Carico solo statico max.: 165 kN
  • Coppia di serraggio max.: 1355 Nm
  • Peso: 915 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti

Materiale

Elemento a molla

  • Plastica PUR

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti temperato, lucida
  • Acciaio inox 1.3541, nichelato

Corpo

  • Acciaio bonificato, fosfatato
  • Acciaio inox 1.4057, bonificato

Dado

  • Acciaio brunito (ISO 4035)
  • acciaio inox

Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.

I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22741. Supporti basculanti – regolabili, con azzeramento automatico
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Supporti basculanti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.