Sup­por­ti ba­scu­lan­ti con sfera in metallo duro, zigrinati ad azzeramento automatico

EH 22731.

Particolarmente adatti per pezzi in ghisa (o con superfici indurite) come appoggi e spintori e per l'applicazione in dispositivi di staffaggio.

Il sistema di azzeramento della posizione (con una posizione iniziale definita), evita il bloccaggio del supporto in una posizione obliqua ad ogni inserimento del pezzo.

La tua selezione ha prodotto 16 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
22731.0362
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, Acciaio
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diametro sfera: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Carico solo statico max.: 10 kN
  • Coppia di serraggio max.: 10 Nm
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
22731.0363
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, Acciaio
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diametro sfera: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Carico solo statico max.: 10 kN
  • Coppia di serraggio max.: 25 Nm
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22731.0378
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, Acciaio
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 25 Nm
  • Peso: 48 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22731.0379
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, Acciaio
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 46 Nm
  • Peso: 50 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22731.0380
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, Acciaio
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 82 Nm
  • Peso: 53 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22731.0381
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, Acciaio
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1 ±0,2: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Diametro sfera: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Carico solo statico max.: 90 kN
  • Coppia di serraggio max.: 206 Nm
  • Peso: 186 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
165 kN
Article-No.:
22731.0382
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • Diametro sfera: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Carico solo statico max.: 165 kN
  • Coppia di serraggio max.: 407 Nm
  • Peso: 639 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
165 kN
Article-No.:
22731.0383
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • Diametro sfera: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Carico solo statico max.: 165 kN
  • Coppia di serraggio max.: 698 Nm
  • Peso: 673 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
22731.0390
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, acciaio inox
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diametro sfera: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Carico solo statico max.: 10 kN
  • Coppia di serraggio max.: 10 Nm
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
22731.0392
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, acciaio inox
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diametro sfera: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Carico solo statico max.: 10 kN
  • Coppia di serraggio max.: 25 Nm
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22731.0394
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, acciaio inox
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 25 Nm
  • Peso: 48 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22731.0396
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, acciaio inox
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 46 Nm
  • Peso: 50 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22731.0398
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, acciaio inox
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 82 Nm
  • Peso: 53 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22731.0399
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, acciaio inox
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1 ±0,2: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Diametro sfera: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Carico solo statico max.: 90 kN
  • Coppia di serraggio max.: 206 Nm
  • Peso: 186 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
165 kN
Article-No.:
22731.0400
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • Diametro sfera: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Carico solo statico max.: 165 kN
  • Coppia di serraggio max.: 407 Nm
  • Peso: 639 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
165 kN
Article-No.:
22731.0401
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • Diametro sfera: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Carico solo statico max.: 165 kN
  • Coppia di serraggio max.: 698 Nm
  • Peso: 673 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti

Materiale

Elemento a molla

  • Plastica PUR

Sfera

  • Metallo duro, zigrinato, nichelato

Corpo

  • Acciaio bonificato, fosfatato
  • Acciaio inox 1.4057, bonificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22731. Supporti basculanti – con sfera in metallo duro, zigrinati ad azzeramento automatico
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Supporti basculanti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.