Questi elementi sono utilizzati come espulsori, arresti, per l'applicazione di pressioni o come smorzatori.
Questo articolo 22070.0230 - Posizionatore esecuzione lunga / Acciaio inossidabile, carico standard a molla, con blocco del filo (d1: M16, l1: 48 mm, Corsa s: 10 mm) è una variante del gruppo di articoli Posizionatori esecuzione lunga (EH 22070.)
Perno
Corpo
Molla
Esecuzioni speciali a richiesta.
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.
Bloccaggio del filo: rivestimento poliammidico a tutto tondo (per dettagli consultare le pagine dei dati tecnici).
Possono essere montati e smontati sia tramite I'esagono incassato posteriore, sia tramite I'intaglio frontale.
Utilizzare l'apposito cacciavite per il montaggio frontale (lato puntale).
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.