2B020.0133 - Posizionatore
con puntale e intaglio per cacciavite - POLLICI

Usati per il posizionamento, indicizzazione, chiusura, ritenuta ed elementi di espulsione.

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

Questo articolo 2B020.0133 - Posizionatore con puntale e intaglio per cacciavite - POLLICI / Acciaio inox, spinta normale (d1: #6-32) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri con puntale e intaglio per cacciavite - POLLICI (EH 2B020.)

Ma­te­ria­le
Spin­ta
bloc­cag­gio del filo
d1
l [in]
Spin­ta1) - F1 ~ [lb]
Spin­ta1) - F2 ~ [lb]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
bloc­cag­gio del filo:
Senza filetto frenato
d1:
#6-32
l [in]:
3/8 in
Spin­ta1) F1 ~ [lb]:
~ 0,5 lb
Spin­ta1) F2 ~ [lb]:
~ 1,5 lb
Article-No.:
2B020.0133
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale, Senza filetto frenato
  • d1: #6-32
  • d1: 0,138 in
  • Filetto: 2A-UNC
  • d2: 0,046 in
  • l: 3/8 in
  • Corsa s: 0,063 in
  • Spinta1) F1: ~ 0,5 lb
  • Spinta1) F2: ~ 1,5 lb
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -22 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 482 °F
  • Peso: 0,013 oz
Posizionatore

Materiale

Perno

  • Acciaio inox 1.4305 (ASTM-A-582), nitrurato

Corpo

  • Acciaio inox 1.4305 (ASTM-A-582)

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

  • Questo articolo viene realizzato in pollici.

Riferimenti

La tabella di conversione è consultabile nei dati tecnici al termine di queste pagine informative sui prodotti.

Frenafiletto: deposito in poliammide (per i dettagli consultare l'appendice Dati Tecnici).

Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 2B020.0133
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.