Piedi di sup­por­to con copertura in gomma antiscivolo

EH 22593.

Questi piedi di supporto sono universalmente utilizzabili come gambe regolabili.

In questa versione con cappuccio in gomma, le superfici di appoggio sono protette e si evita lo scivolamento.

La piastra è avvitata al perno filettato e al dado da una vite di fissaggio in acciaio inossidabile incollata.

La tua selezione ha prodotto 180 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Article-No.:
22593.2630
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 67 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Article-No.:
22593.2635
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Peso: 84 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Article-No.:
22593.2640
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Peso: 121 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Article-No.:
22593.2645
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, acciaio inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 88 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Article-No.:
22593.2650
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, acciaio inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 88 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Article-No.:
22593.2655
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, acciaio inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Peso: 104 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Article-No.:
22593.2660
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, acciaio inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Peso: 142 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26 mm
Article-No.:
22593.2665
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 26 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 156 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
Article-No.:
22593.2670
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 159 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Article-No.:
22593.2675
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Peso: 173 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38 mm
Article-No.:
22593.2680
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 38 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Peso: 209 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
45 mm
Article-No.:
22593.2685
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 45 mm
  • h2: 20 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 27 mm
  • Peso: 268 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto

Materiale

Vite di spinta

  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox 1.4305

Tappo di gomma

  • Gomma, nero

Dado

  • Acciaio, zincato, ISO 4032
  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox A2, ISO 4032
  • Acciaio inox 1.4305

Piatto

  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox 1.4301
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22593. Piedi di supporto – con copertura in gomma antiscivolo
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità