Piedi di sup­por­to con copertura in gomma antiscivolo

EH 22593.

Questi piedi di supporto sono universalmente utilizzabili come gambe regolabili.

In questa versione con cappuccio in gomma, le superfici di appoggio sono protette e si evita lo scivolamento.

La piastra è avvitata al perno filettato e al dado da una vite di fissaggio in acciaio inossidabile incollata.

La tua selezione ha prodotto 180 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.1835
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 94 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
22593.1840
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 86 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
22593.1845
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 102 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.1850
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 118 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Article-No.:
22593.1855
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 125 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 136 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
22593.1860
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 70 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
22593.1865
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 74 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
Article-No.:
22593.1870
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 77 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
22593.1875
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 87 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
22593.1880
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 91 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
22593.1885
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 103 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.1890
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 113 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
22593.1895
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 109 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
22593.1900
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 110 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.1905
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 139 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Article-No.:
22593.1910
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 125 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 156 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
22593.1915
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 90 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
22593.1920
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 91 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
Article-No.:
22593.1925
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 98 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
22593.1930
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 110 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
22593.1935
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 110 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
22593.1940
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 122 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.1945
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 132 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
22593.1950
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 129 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto

Materiale

Vite di spinta

  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox 1.4305

Tappo di gomma

  • Gomma, nero

Dado

  • Acciaio, zincato, ISO 4032
  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox A2, ISO 4032
  • Acciaio inox 1.4305

Piatto

  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox 1.4301
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22593. Piedi di supporto – con copertura in gomma antiscivolo
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità