Piedi di sup­por­to con copertura in gomma antiscivolo

EH 22593.

Questi piedi di supporto sono universalmente utilizzabili come gambe regolabili.

In questa versione con cappuccio in gomma, le superfici di appoggio sono protette e si evita lo scivolamento.

La piastra è avvitata al perno filettato e al dado da una vite di fissaggio in acciaio inossidabile incollata.

La tua selezione ha prodotto 180 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Article-No.:
22593.0945
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 200 mm
  • l2: 22 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 36 mm
  • Peso: 847 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Article-No.:
22593.1105
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Article-No.:
22593.1110
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
31 mm
Article-No.:
22593.1115
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 31 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Article-No.:
22593.1120
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 22 mm
  • Peso: 98 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Article-No.:
22593.1125
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 69 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Article-No.:
22593.1130
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 67 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Article-No.:
22593.1135
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Peso: 84 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Article-No.:
22593.1140
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Peso: 121 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Article-No.:
22593.1145
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, Acciaio
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 88 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Article-No.:
22593.1150
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, Acciaio
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 88 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Article-No.:
22593.1155
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, Acciaio
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Peso: 104 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Article-No.:
22593.1160
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, Acciaio
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Peso: 142 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26 mm
Article-No.:
22593.1165
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, Acciaio
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 26 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 156 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
Article-No.:
22593.1170
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, Acciaio
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 159 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Article-No.:
22593.1175
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, Acciaio
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Peso: 173 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38 mm
Article-No.:
22593.1180
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, Acciaio
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 38 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Peso: 209 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
45 mm
Article-No.:
22593.1185
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, Acciaio
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 45 mm
  • h2: 20 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 27 mm
  • Peso: 268 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
22593.1805
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 51 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
22593.1810
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 51 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
Article-No.:
22593.1815
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Peso: 56 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
22593.1820
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 65 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
22593.1825
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 71 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
22593.1830
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto

Materiale

Vite di spinta

  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox 1.4305

Tappo di gomma

  • Gomma, nero

Dado

  • Acciaio, zincato, ISO 4032
  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox A2, ISO 4032
  • Acciaio inox 1.4305

Piatto

  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox 1.4301
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22593. Piedi di supporto – con copertura in gomma antiscivolo
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità