Questi piedi di supporto sono universalmente utilizzabili come gambe regolabili.
In questa versione con cappuccio in gomma, le superfici di appoggio sono protette e si evita lo scivolamento.
La piastra è avvitata al perno filettato e al dado da una vite di fissaggio in acciaio inossidabile incollata.
Questo articolo 22593.0440 - Piedi di supporto con copertura in gomma antiscivolo / Con vite (d1: 60 mm, d2: M10, l1: 80 mm) è una variante del gruppo di articoli Piedi di supporto con copertura in gomma antiscivolo (EH 22593.)
Vite di spinta
Tappo di gomma
Dado
Piatto
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti