Snodi fi­let­ta­ti

EH 22591.

Può essere usato come vite a testa snodata della vite o come piattello di spinta.

Design compatto per azioni di livellamento semplici, attuabili sia con una chiave piatta che con una chiave esagonale a brugola.

La tua selezione ha prodotto 10 risultati

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ±0,5 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M6
l1 ±0,5 [mm]:
21,2 mm
Article-No.:
22591.0006
CAD
Documenti
Snodo filettato
  • Acciaio
  • d1: M12
  • d2: M6
  • l1 ±0,5: 21,2 mm
  • l2: 16 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 9 mm
  • SW3: 10 mm
  • Carico solo statico max.: 10 kN
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Snodo filettato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M8
l1 ±0,5 [mm]:
26,5 mm
Article-No.:
22591.0008
CAD
Documenti
Snodo filettato
  • Acciaio
  • d1: M16
  • d2: M8
  • l1 ±0,5: 26,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3 min.: 7 mm
  • SW1: 8 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 14 mm
  • Carico solo statico max.: 18 kN
  • Peso: 24 g
per la dell'articolo
Snodo filettato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M10
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Article-No.:
22591.0010
CAD
Documenti
Snodo filettato
  • Acciaio
  • d1: M24
  • d2: M10
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Carico solo statico max.: 35 kN
  • Peso: 87 g
per la dell'articolo
Snodo filettato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M12
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Article-No.:
22591.0012
CAD
Documenti
Snodo filettato
  • Acciaio
  • d1: M24
  • d2: M12
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Carico solo statico max.: 35 kN
  • Peso: 82 g
per la dell'articolo
Snodo filettato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 [mm]:
M30 x 2 mm
d2 [mm]:
M16
l1 ±0,5 [mm]:
47,4 mm
Article-No.:
22591.0016
CAD
Documenti
Snodo filettato
  • Acciaio
  • d1: M30 x 2 mm
  • d2: M16
  • l1 ±0,5: 47,4 mm
  • l2: 36 mm
  • l3 min.: 13,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 24 mm
  • SW3: 27 mm
  • Carico solo statico max.: 45 kN
  • Peso: 173 g
per la dell'articolo
Snodo filettato
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M6
l1 ±0,5 [mm]:
21,2 mm
Article-No.:
22591.0206
CAD
Documenti
Snodo filettato
  • acciaio inox
  • d1: M12
  • d2: M6
  • l1 ±0,5: 21,2 mm
  • l2: 16 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 9 mm
  • SW3: 10 mm
  • Carico solo statico max.: 8 kN
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Snodo filettato
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M8
l1 ±0,5 [mm]:
26,5 mm
Article-No.:
22591.0208
CAD
Documenti
Snodo filettato
  • acciaio inox
  • d1: M16
  • d2: M8
  • l1 ±0,5: 26,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3 min.: 7 mm
  • SW1: 8 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 14 mm
  • Carico solo statico max.: 14 kN
  • Peso: 24 g
per la dell'articolo
Snodo filettato
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M10
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Article-No.:
22591.0210
CAD
Documenti
Snodo filettato
  • acciaio inox
  • d1: M24
  • d2: M10
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Carico solo statico max.: 28 kN
  • Peso: 87 g
per la dell'articolo
Snodo filettato
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M12
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Article-No.:
22591.0212
CAD
Documenti
Snodo filettato
  • acciaio inox
  • d1: M24
  • d2: M12
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Carico solo statico max.: 28 kN
  • Peso: 82 g
per la dell'articolo
Snodo filettato
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M30 x 2 mm
d2 [mm]:
M16
l1 ±0,5 [mm]:
47,4 mm
Article-No.:
22591.0216
CAD
Documenti
Snodo filettato
  • acciaio inox
  • d1: M30 x 2 mm
  • d2: M16
  • l1 ±0,5: 47,4 mm
  • l2: 36 mm
  • l3 min.: 13,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 24 mm
  • SW3: 27 mm
  • Carico solo statico max.: 36 kN
  • Peso: 173 g
per la dell'articolo
Snodo filettato

Materiale

Corpo

  • Acciaio bonificato, brunito
  • Acciaio inox 1.4305

Snodo sferico

  • Acciaio bonificato, brunito
  • Acciaio inox 1.4305

Note

Gli snodi filettati possono essere sottoposti esclusivamente a carico statico.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22591. Snodi filettati
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità