Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 57 risultati
Versione:
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox
Materiale:
Termoplastica POM, bianca
Maggior dettagli
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox – Fig. 2, Termoplastica
d1 : M10
d2 : 32 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
l2 : 145,5 mm
SW: 17 mm
Carico solo statico max.: 10 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 117 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox
Materiale:
Termoplastica POM, bianca
Maggior dettagli
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox – Fig. 2, Termoplastica
d1 : M12
d2 : 40 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
l2 : 94,5 mm
SW: 19 mm
Carico solo statico max.: 18 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 139 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox
Materiale:
Termoplastica POM, bianca
Maggior dettagli
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox – Fig. 2, Termoplastica
d1 : M12
d2 : 40 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
l2 : 144,5 mm
SW: 19 mm
Carico solo statico max.: 18 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 175 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox
Materiale:
Termoplastica POM, bianca
Maggior dettagli
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox – Fig. 2, Termoplastica
d1 : M16
d2 : 50 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
l2 : 94 mm
SW: 24 mm
Carico solo statico max.: 20 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 300 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox
Materiale:
Termoplastica POM, bianca
Maggior dettagli
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox – Fig. 2, Termoplastica
d1 : M16
d2 : 50 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
l2 : 194 mm
SW: 24 mm
Carico solo statico max.: 20 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 399 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox
Materiale:
Termoplastica POM, bianca
Maggior dettagli
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox – Fig. 2, Termoplastica
d1 : M20
d2 : 60 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
l2 : 92,5 mm
SW: 30 mm
Carico solo statico max.: 22 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 523 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox
Materiale:
Termoplastica POM, bianca
Maggior dettagli
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox – Fig. 2, Termoplastica
d1 : M20
d2 : 60 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
l2 : 192,5 mm
SW: 30 mm
Carico solo statico max.: 22 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 759 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox
Materiale:
Termoplastica POM, bianca
Maggior dettagli
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox – Fig. 2, Termoplastica
d1 : M24
d2 : 60 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
l2 : 91 mm
SW: 36 mm
Carico solo statico max.: 25 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 735 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox
Materiale:
Termoplastica POM, bianca
Maggior dettagli
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox – Fig. 2, Termoplastica
d1 : M24
d2 : 60 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
l2 : 191 mm
SW: 36 mm
Carico solo statico max.: 25 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 1041 g
per la dell'articolo
Materiale
Snodo sferico
Acciaio bonificato, brunito
Acciaio inox 1.4305
Piatto
Acciaio da bonifica, brunito
Acciaio inox 1.4305
Termoplastica POM, bianca
Snodo sferico con perno
Acciaio bonificato, brunito
Acciaio inox 1.4305
Dado
Acciaio, brunito, ISO 4032
Acciaio,brunito, DIN 934
Acciaio inox A2, ISO 4032
Acciaio inox A2, DIN 934
Note
Per le versioni d1 = M10 e M12 il controdado è conforme alla DIN 934.
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.