Piat­tel­li li­vel­lan­ti

EH 22590.

I piattelli livellanti sono utilizzabili come piedi di appoggio o come piattelli di spinta. Angolo di compensazione per superfici non parallele fino a 15°.

La tua selezione ha prodotto 57 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, brunito
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Article-No.:
22590.0442
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 156 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, brunito
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22590.0452
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 94,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Carico solo statico max.: 35 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 237 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, brunito
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
Article-No.:
22590.0456
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 144,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Carico solo statico max.: 35 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 283 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, brunito
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22590.0468
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Carico solo statico max.: 45 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 460 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, brunito
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Article-No.:
22590.0472
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 194 mm
  • SW: 24 mm
  • Carico solo statico max.: 45 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 608 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, brunito
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22590.0482
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 92,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Carico solo statico max.: 55 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 781 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, brunito
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Article-No.:
22590.0488
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 192,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Carico solo statico max.: 55 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1015 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, brunito
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22590.0495
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 91 mm
  • SW: 36 mm
  • Carico solo statico max.: 65 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 994 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, brunito
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Article-No.:
22590.0498
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 191 mm
  • SW: 36 mm
  • Carico solo statico max.: 65 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1320 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
22590.0610
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico max.: 8 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 29 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
22590.0622
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Carico solo statico max.: 14 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 66 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22590.0638
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 16 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 134 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Article-No.:
22590.0642
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 16 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 158 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22590.0652
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 94,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Carico solo statico max.: 28 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 212 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
Article-No.:
22590.0656
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 144,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Carico solo statico max.: 28 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 248 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22590.0668
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Carico solo statico max.: 36 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 412 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Article-No.:
22590.0672
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 194 mm
  • SW: 24 mm
  • Carico solo statico max.: 36 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 624 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22590.0682
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 92,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Carico solo statico max.: 44 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 790 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Article-No.:
22590.0688
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 192,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Carico solo statico max.: 44 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1031 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22590.0695
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 91 mm
  • SW: 36 mm
  • Carico solo statico max.: 52 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1001 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Article-No.:
22590.0698
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 191 mm
  • SW: 36 mm
  • Carico solo statico max.: 52 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1323 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
22590.0510
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox – Fig. 2, Termoplastica
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico max.: 4 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
22590.0522
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox – Fig. 2, Termoplastica
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Carico solo statico max.: 7 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22590.0538
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox – Fig. 2, Termoplastica
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 10 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 93 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti

Materiale

Snodo sferico

  • Acciaio bonificato, brunito
  • Acciaio inox 1.4305

Piatto

  • Acciaio da bonifica, brunito
  • Acciaio inox 1.4305
  • Termoplastica POM, bianca

Snodo sferico con perno

  • Acciaio bonificato, brunito
  • Acciaio inox 1.4305

Dado

  • Acciaio, brunito, ISO 4032
  • Acciaio,brunito, DIN 934
  • Acciaio inox A2, ISO 4032
  • Acciaio inox A2, DIN 934

Note

Per le versioni d1 = M10 e M12 il controdado è conforme alla DIN 934.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22590. Piattelli livellanti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.