Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 57 risultati
Versione:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Materiale:
Acciaio da bonifica, brunito
Maggior dettagli
Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, Acciaio
d1 : M6
d2 : 20 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 2,5 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Carico solo statico max.: 10 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 15 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Materiale:
Acciaio da bonifica, brunito
Maggior dettagli
Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, Acciaio
d1 : M8
d2 : 25 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 4 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Carico solo statico max.: 18 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 33 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Materiale:
Acciaio da bonifica, brunito
Maggior dettagli
Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, Acciaio
d1 : M10
d2 : 32 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Carico solo statico max.: 20 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 67 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Materiale:
Acciaio da bonifica, brunito
Maggior dettagli
Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, Acciaio
d1 : M12
d2 : 40 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Carico solo statico max.: 35 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 112 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Materiale:
Acciaio da bonifica, brunito
Maggior dettagli
Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, Acciaio
d1 : M16
d2 : 50 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Carico solo statico max.: 45 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 254 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Materiale:
Acciaio da bonifica, brunito
Maggior dettagli
Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, Acciaio
d1 : M20
d2 : 60 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Carico solo statico max.: 55 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 451 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Materiale:
Acciaio da bonifica, brunito
Maggior dettagli
Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, Acciaio
d1 : M24
d2 : 60 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Carico solo statico max.: 65 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 498 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Maggior dettagli
Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, acciaio inox
d1 : M6
d2 : 20 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 2,5 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Carico solo statico max.: 8 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 15 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Maggior dettagli
Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, acciaio inox
d1 : M8
d2 : 25 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 4 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Carico solo statico max.: 14 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 33 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Maggior dettagli
Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, acciaio inox
d1 : M10
d2 : 32 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Carico solo statico max.: 16 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 67 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Maggior dettagli
Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, acciaio inox
d1 : M12
d2 : 40 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Carico solo statico max.: 28 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 113 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Maggior dettagli
Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, acciaio inox
d1 : M16
d2 : 50 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Carico solo statico max.: 36 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 256 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Maggior dettagli
Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, acciaio inox
d1 : M20
d2 : 60 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Carico solo statico max.: 44 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 452 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Maggior dettagli
Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, acciaio inox
d1 : M24
d2 : 60 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Carico solo statico max.: 52 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 504 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto in plastica snodo sferico in inox
Materiale:
Termoplastica POM, bianca
Maggior dettagli
Piatto in plastica snodo sferico in inox – Fig. 1, Termoplastica
d1 : M6
d2 : 20 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 2,5 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Carico solo statico max.: 4 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 6,1 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto in plastica snodo sferico in inox
Materiale:
Termoplastica POM, bianca
Maggior dettagli
Piatto in plastica snodo sferico in inox – Fig. 1, Termoplastica
d1 : M8
d2 : 25 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 4 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Carico solo statico max.: 7 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 13 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto in plastica snodo sferico in inox
Materiale:
Termoplastica POM, bianca
Maggior dettagli
Piatto in plastica snodo sferico in inox – Fig. 1, Termoplastica
d1 : M10
d2 : 32 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Carico solo statico max.: 10 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 26 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto in plastica snodo sferico in inox
Materiale:
Termoplastica POM, bianca
Maggior dettagli
Piatto in plastica snodo sferico in inox – Fig. 1, Termoplastica
d1 : M12
d2 : 40 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Carico solo statico max.: 18 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 40 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto in plastica snodo sferico in inox
Materiale:
Termoplastica POM, bianca
Maggior dettagli
Piatto in plastica snodo sferico in inox – Fig. 1, Termoplastica
d1 : M16
d2 : 50 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Carico solo statico max.: 20 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 75 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto in plastica snodo sferico in inox
Materiale:
Termoplastica POM, bianca
Maggior dettagli
Piatto in plastica snodo sferico in inox – Fig. 1, Termoplastica
d1 : M20
d2 : 60 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Carico solo statico max.: 22 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 150 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto in plastica snodo sferico in inox
Materiale:
Termoplastica POM, bianca
Maggior dettagli
Piatto in plastica snodo sferico in inox – Fig. 1, Termoplastica
d1 : M24
d2 : 60 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Carico solo statico max.: 25 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 184 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Materiale:
Acciaio da bonifica, brunito
Maggior dettagli
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio
d1 : M6
d2 : 20 mm
l1 : 60 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 2,5 mm
l2 : 57 mm
SW: 10 mm
Carico solo statico max.: 10 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 29 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Materiale:
Acciaio da bonifica, brunito
Maggior dettagli
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio
d1 : M8
d2 : 25 mm
l1 : 80 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 4 mm
l2 : 76 mm
SW: 13 mm
Carico solo statico max.: 18 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 66 g
per la dell'articolo
Versione:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Materiale:
Acciaio da bonifica, brunito
Maggior dettagli
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio
d1 : M10
d2 : 32 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
l2 : 95,5 mm
SW: 17 mm
Carico solo statico max.: 20 kN
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 133 g
per la dell'articolo
Materiale
Snodo sferico
Acciaio bonificato, brunito
Acciaio inox 1.4305
Piatto
Acciaio da bonifica, brunito
Acciaio inox 1.4305
Termoplastica POM, bianca
Snodo sferico con perno
Acciaio bonificato, brunito
Acciaio inox 1.4305
Dado
Acciaio, brunito, ISO 4032
Acciaio,brunito, DIN 934
Acciaio inox A2, ISO 4032
Acciaio inox A2, DIN 934
Note
Per le versioni d1 = M10 e M12 il controdado è conforme alla DIN 934.
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.