22354.5012 - Perni di sollevamento per fori filettati
autobloccanti, con impugnatura

L'impugnatura a T può essere utilizzata per spostare o trasportare pezzi manualmente, ad esempio componenti finiti, attrezzature, altoparlanti e contenitori.

Elemento di sollevamento per carichi pesanti con manico per un uso rapido e semplice. Per il sollevamento di carichi, il perno di sollevamento filettato viene inserito in un foro filettato. Rispetto ad un bullone ad anello, non è necessario avvitare e svitare

Perno ad alta resistenza, temperato e indurito, con trattamento superficiale per condizioni estreme e per la massima resistenza all'usura.

Questo articolo 22354.5012 - Perni di sollevamento per fori filettati autobloccanti, con impugnatura / (d1: M12, l1: 17 mm) è una variante del gruppo di articoli Perni di sol­le­va­men­to per fori fi­let­ta­ti autobloccanti, con impugnatura (EH 22354.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Ca­ri­co am­mes­so F1 [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
17 mm
Ca­ri­co am­mes­so F1 [N]:
500 N
Article-No.:
22354.5012
Documenti
Perni di sollevamento per fori filettati
  • d1: M12
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 60,3 mm
  • l5: 100 mm
  • l6: 12 mm
  • Carico ammesso F1: 500 N
  • Filetto femmina: M12
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 199 g
Perni di sollevamento per fori filettati

Materiale

Gambo

  • Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione

Impugnatura

  • Alluminio, anodizzato blu

Pulsante

  • Alluminio, arancio, anodizzato

Elemento filettato

  • Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione

Molla

  • acciaio inox

Assemblaggio

Threaded lifting pins can be mounted into a thread that is true to gauge.

Mounting:

  1. Press in the button and hold it down.
  2. Insert the threaded lifting pin.
  3. Release the button (The button must be back in its original position. A clearly visible green marking on the press button indicates the correct position.).
  4. Tighten the threaded lifting pin by hand, until it bears compleately on the bearing surface.
  5. It must be ensured that the threaded segments are engaged in the mounting thread.

Dismantling:

  1. Unscrew the threaded lifting pin approx. a quarter of a turn anticlockwise.
  2. Press in the button and hold it down.
  3. Remove the threaded lifting pin.
  4. Release the button.

Funzionamento

Ogni perno di sollevamento filettato viene fornito con le istruzioni per l'uso. Questo documento è disponibile anche come PDF.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22354.5012
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017891__88255.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Lifting Devices
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Non conforme alla normativa RoHS

Non conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.