Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.
Le esecuzioni con e senza arresto hanno le medesime dimensioni.
Lo scarico del filetto ne consente l'avvitamento totale.
Questo articolo 22110.0226 - Otturatori compatti con dado esagonale e con arresto / Con manopola, nera (d1 -0,02 -0,05: 5 mm, l2 min.: 5 mm) è una variante del gruppo di articoli Otturatori compatti con dado esagonale e con arresto (EH 22110.)
Corpo
Puntale
Pomello
Pomello non smontabile.
Il controdado è da ordinarsi separatamente.
La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).
Tirando il pomello e ruotandolo di 90° possono essere bloccati in posizione retratta (il puntale non sporge).
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti