Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.
Ideale per l'impiego in spazi ridotti.
Questo articolo 22110.1350 - Otturatori Miniraster Con flangia integrata / Con arresto (d1 h9: 10 mm, l2: 20 mm) è una variante del gruppo di articoli Otturatori Miniraster Con flangia integrata (EH 22110.)
Flangia
Puntale
Pomello
Pomello non smontabile.
Nella versione con arresto, sollevare il pomello e ruotarlo di 30° per bloccare il puntale nella posizione retratta.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti