Ot­tu­ra­to­ri senza filetto, saldabili

EH 22120.

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

La tua selezione ha prodotto 6 risultati

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 h9 [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con pomello
Fig.:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 h9 [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Article-No.:
22120.0805
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2 h9: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 16 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con pomello
Fig.:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 h9 [mm]:
14 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Article-No.:
22120.0806
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2 h9: 14 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 15 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con pomello
Fig.:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 h9 [mm]:
18 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Article-No.:
22120.0808
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2 h9: 18 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • Spinta1) F1: ~ 12 N
  • Spinta1) F2: ~ 31 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 84 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza pomello
Fig.:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 h9 [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Article-No.:
22120.0825
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza pomello – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2 h9: 12 mm
  • d4: M5
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 16 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza pomello
Fig.:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 h9 [mm]:
14 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Article-No.:
22120.0826
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza pomello – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2 h9: 14 mm
  • d4: M6
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 10 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 15 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza pomello
Fig.:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 h9 [mm]:
18 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Article-No.:
22120.0828
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza pomello – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2 h9: 18 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 12 mm
  • Spinta1) F1: ~ 12 N
  • Spinta1) F2: ~ 31 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 67 g
per la dell'articolo
Otturatori

Materiale

Corpo

  • Acciaio brunito, saldabile

Puntale

  • Acciaio, temperato

Pomello

  • Plastica PA 6, nera

Note

Pomello non smontabile.

Assemblaggio

Possono essere fissati tramite saldatura o incollaggio.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22120. Otturatori – senza filetto, saldabili
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.