Ot­tu­ra­to­ri per pareti sottili

EH 22120.

Adatti all'inserimento in fori passanti di pezzi sottili.

La tua selezione ha prodotto 8 risultati

Ma­te­ria­le
Fig.
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Fig.:
Senza arresto
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Article-No.:
22120.0266
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 8,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Fig.:
Senza arresto
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Article-No.:
22120.0267
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 10,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Fig.:
Senza arresto
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
10 mm
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Article-No.:
22120.0268
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Fig.:
Senza arresto
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
12 mm
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Article-No.:
22120.0269
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Fig.:
Con arresto
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Article-No.:
22120.0286
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 8,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Fig.:
Con arresto
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Article-No.:
22120.0287
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 10,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Fig.:
Con arresto
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
10 mm
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Article-No.:
22120.0288
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 61 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Fig.:
Con arresto
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
12 mm
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Article-No.:
22120.0289
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 62 g
per la dell'articolo
Otturatori

Materiale

Corpo

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Puntale

  • Acciaio inox 1.4305, nichelato

Pomello

  • Plastica PA 6, nero, opaco

Note

Pomello non smontabile.

Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Chiave bassa ad anello per esagono SW2
per otturatori
Chiave ad anello, piatta
Article-No.:
22120.0299
Chiave ad anello, piatta
  • Chiave ad anello, piatta
  • Peso: 26 g

Assemblaggio

Tramite il colletto di montaggio, l'otturatore può essere montato in pareti con spessore da 1 a 5 mm.

Funzionamento

I modelli con arresto possono essere bloccati in posizione retratta tirando il pomello e ruotandolo di 90°. A seconda dello spessore in cui sono montati, il puntale potrebbe sporgere.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22120. Otturatori – per pareti sottili
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.