Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 30 risultati
Versione:
Con anello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Con anello, senza arresto – Fig. 1, Acciaio
d1 -0,05: 3 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
e: 6,9 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 3,5 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 3,5 mm
SW: 6 mm
Coppia di serraggio max.: 2 Nm
Spinta1) F1 : ~ 3 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 3,2 g
per la dell'articolo
Versione:
Con anello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Con anello, senza arresto – Fig. 1, Acciaio
d1 -0,05: 4 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
e: 6,9 mm
l1 : 34,5 mm
l2 min.: 4 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 4 mm
SW: 6 mm
Coppia di serraggio max.: 2 Nm
Spinta1) F1 : ~ 3 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 3,6 g
per la dell'articolo
Versione:
Con anello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Maggior dettagli
Con anello, senza arresto – Fig. 1, Acciaio
d1 -0,05: 5 mm
d2 : M8
d3 : 18 mm
e: 9,2 mm
l1 : 45 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
l5 : 13,5 mm
s min.: 5 mm
SW: 8 mm
Coppia di serraggio max.: 7 Nm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 24 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 8,4 g
per la dell'articolo
Versione:
Con anello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Maggior dettagli
Con anello, senza arresto – Fig. 1, Acciaio
d1 -0,05: 6 mm
d2 : M10
d3 : 24 mm
e: 11,5 mm
l1 : 57,5 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
l5 : 17 mm
s min.: 6 mm
SW: 10 mm
Coppia di serraggio max.: 15 Nm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 21 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 17 g
per la dell'articolo
Versione:
Con anello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Maggior dettagli
Con anello, senza arresto – Fig. 1, Acciaio
d1 -0,05: 8 mm
d2 : M12
d3 : 30 mm
e: 13,8 mm
l1 : 71 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
l5 : 20,5 mm
s min.: 8 mm
SW: 12 mm
Coppia di serraggio max.: 20 Nm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 22 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 31 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Con pomello, senza arresto – Fig. 2, Acciaio
d1 -0,05: 3 mm
d2 : M6
d3 : 12 mm
e: 6,9 mm
l1 : 30 mm
l2 min.: 3,5 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 3,5 mm
SW: 6 mm
Coppia di serraggio max.: 2 Nm
Spinta1) F1 : ~ 3 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 3,6 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Con pomello, senza arresto – Fig. 2, Acciaio
d1 -0,05: 4 mm
d2 : M6
d3 : 12 mm
e: 6,9 mm
l1 : 30,5 mm
l2 min.: 4 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 4 mm
SW: 6 mm
Coppia di serraggio max.: 2 Nm
Spinta1) F1 : ~ 3 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 3,8 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Maggior dettagli
Con pomello, senza arresto – Fig. 2, Acciaio
d1 -0,05: 5 mm
d2 : M8
d3 : 16 mm
e: 9,2 mm
l1 : 40 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
l5 : 13,5 mm
s min.: 5 mm
SW: 8 mm
Coppia di serraggio max.: 7 Nm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 24 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 9,2 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Maggior dettagli
Con pomello, senza arresto – Fig. 2, Acciaio
d1 -0,05: 6 mm
d2 : M10
d3 : 18 mm
e: 11,5 mm
l1 : 49 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
l5 : 17 mm
s min.: 6 mm
SW: 10 mm
Coppia di serraggio max.: 15 Nm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 21 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 18 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Maggior dettagli
Con pomello, senza arresto – Fig. 2, Acciaio
d1 -0,05: 8 mm
d2 : M12
d3 : 21 mm
e: 13,8 mm
l1 : 59 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
l5 : 20,5 mm
s min.: 8 mm
SW: 12 mm
Coppia di serraggio max.: 20 Nm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 22 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 31 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello, con arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Con pomello, con arresto – Fig. 3, Acciaio
d1 -0,05: 3 mm
d2 : M6
d3 : 12 mm
e: 6,9 mm
l1 : 32,5 mm
l2 min.: 3,5 mm
l3 : 12 mm
l4 : 7 mm
l5 : 10 mm
s min.: 3,5 mm
SW: 6 mm
Coppia di serraggio max.: 2 Nm
Spinta1) F1 : ~ 3 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 3,8 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello, con arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Con pomello, con arresto – Fig. 3, Acciaio
d1 -0,05: 4 mm
d2 : M6
d3 : 12 mm
e: 6,9 mm
l1 : 33 mm
l2 min.: 4 mm
l3 : 12 mm
l4 : 7 mm
l5 : 10 mm
s min.: 4 mm
SW: 6 mm
Coppia di serraggio max.: 2 Nm
Spinta1) F1 : ~ 3 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 4,2 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello, con arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Maggior dettagli
Con pomello, con arresto – Fig. 3, Acciaio
d1 -0,05: 5 mm
d2 : M8
d3 : 16 mm
e: 9,2 mm
l1 : 43,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 9,5 mm
l5 : 13,5 mm
s min.: 5 mm
SW: 8 mm
Coppia di serraggio max.: 7 Nm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 24 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 9,8 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello, con arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Maggior dettagli
Con pomello, con arresto – Fig. 3, Acciaio
d1 -0,05: 6 mm
d2 : M10
d3 : 18 mm
e: 11,5 mm
l1 : 52 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 10,5 mm
l5 : 17 mm
s min.: 6 mm
SW: 10 mm
Coppia di serraggio max.: 15 Nm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 21 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 18 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello, con arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Maggior dettagli
Con pomello, con arresto – Fig. 3, Acciaio
d1 -0,05: 8 mm
d2 : M12
d3 : 21 mm
e: 13,8 mm
l1 : 63,5 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 13,5 mm
l5 : 20,5 mm
s min.: 8 mm
SW: 12 mm
Coppia di serraggio max.: 20 Nm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 22 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 33 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con anello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Con anello, senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
d1 -0,05: 3 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
e: 6,9 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 3,5 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 3,5 mm
SW: 6 mm
Coppia di serraggio max.: 2 Nm
Spinta1) F1 : ~ 3 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 3,2 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con anello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Con anello, senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
d1 -0,05: 4 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
e: 6,9 mm
l1 : 34,5 mm
l2 min.: 4 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 4 mm
SW: 6 mm
Coppia di serraggio max.: 2 Nm
Spinta1) F1 : ~ 3 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 3,6 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con anello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Maggior dettagli
Con anello, senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
d1 -0,05: 5 mm
d2 : M8
d3 : 18 mm
e: 9,2 mm
l1 : 45 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
l5 : 13,5 mm
s min.: 5 mm
SW: 8 mm
Coppia di serraggio max.: 7 Nm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 24 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 8,4 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con anello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Maggior dettagli
Con anello, senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
d1 -0,05: 6 mm
d2 : M10
d3 : 24 mm
e: 11,5 mm
l1 : 57,5 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
l5 : 17 mm
s min.: 6 mm
SW: 10 mm
Coppia di serraggio max.: 15 Nm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 21 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 17 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con anello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Maggior dettagli
Con anello, senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
d1 -0,05: 8 mm
d2 : M12
d3 : 30 mm
e: 13,8 mm
l1 : 71 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
l5 : 20,5 mm
s min.: 8 mm
SW: 12 mm
Coppia di serraggio max.: 20 Nm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 22 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 31 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Con pomello, senza arresto – Fig. 2, acciaio inox
d1 -0,05: 3 mm
d2 : M6
d3 : 12 mm
e: 6,9 mm
l1 : 30 mm
l2 min.: 3,5 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 3,5 mm
SW: 6 mm
Coppia di serraggio max.: 2 Nm
Spinta1) F1 : ~ 3 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 3,6 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Con pomello, senza arresto – Fig. 2, acciaio inox
d1 -0,05: 4 mm
d2 : M6
d3 : 12 mm
e: 6,9 mm
l1 : 30,5 mm
l2 min.: 4 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 4 mm
SW: 6 mm
Coppia di serraggio max.: 2 Nm
Spinta1) F1 : ~ 3 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 3,8 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Maggior dettagli
Con pomello, senza arresto – Fig. 2, acciaio inox
d1 -0,05: 5 mm
d2 : M8
d3 : 16 mm
e: 9,2 mm
l1 : 40 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
l5 : 13,5 mm
s min.: 5 mm
SW: 8 mm
Coppia di serraggio max.: 7 Nm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 24 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 9,2 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Maggior dettagli
Con pomello, senza arresto – Fig. 2, acciaio inox
d1 -0,05: 6 mm
d2 : M10
d3 : 18 mm
e: 11,5 mm
l1 : 49 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
l5 : 17 mm
s min.: 6 mm
SW: 10 mm
Coppia di serraggio max.: 15 Nm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 21 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 18 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Acciaio, zincato mediante zincatura
Acciaio inox 1.4305
Puntale
Anello
Pomello
Plastica PA 6, nero, opaco
Note
Il controdado è da ordinarsi separatamente.
Pomello non smontabile.
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
d2 : M6 mm
Acciaio
d2 : M6
TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
Peso: 1,3 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
d2 : M8 mm
Acciaio
d2 : M8
TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
Peso: 2,8 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
d2 : M10 mm
Acciaio
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Peso: 5,3 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
d2 : M12 mm
Acciaio
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Peso: 7,6 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
d2 : M6 mm
acciaio inox
d2 : M6
TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
Peso: 1,3 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
d2 : M8 mm
acciaio inox
d2 : M8
TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
Peso: 2,8 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
d2 : M10 mm
acciaio inox
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Peso: 5,3 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
d2 : M12 mm
acciaio inox
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Peso: 7,6 g
Funzionamento
Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità