Ot­tu­ra­to­ri di pre­ci­sio­ne con puntale cilindrico

EH 22130.

Gli otturatori di precisione, in combinazione con la relativa bussola, rappresentano una soluzione ideale per posizionare e fissare contemporaneamente.

L'accoppiamento altamente preciso tra il perno rettificato e la corrispondente bussola garantiscono un'elevata ripetibilità.

La tua selezione ha prodotto 10 risultati

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 -0,005 -0,01 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
Article-No.:
22130.0010
CAD
Documenti
Otturatori di precisione
  • Senza arresto – Fig. 1
  • d1 -0,005 -0,01: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • d4: 25 mm
  • d5: M6
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 25 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15 N
  • Spinta1) F2: ~ 30 N
  • Peso: 79 g
per la dell'articolo
Otturatori di precisione
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
23 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Article-No.:
22130.0012
CAD
Documenti
Otturatori di precisione
  • Senza arresto – Fig. 1
  • d1 -0,005 -0,01: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • d4: 32 mm
  • d5: M8
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 33 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15 N
  • Spinta1) F2: ~ 35 N
  • Peso: 138 g
per la dell'articolo
Otturatori di precisione
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
28 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Article-No.:
22130.0016
CAD
Documenti
Otturatori di precisione
  • Senza arresto – Fig. 1
  • d1 -0,005 -0,01: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 20 N
  • Spinta1) F2: ~ 50 N
  • Peso: 226 g
per la dell'articolo
Otturatori di precisione
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
33 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Article-No.:
22130.0020
CAD
Documenti
Otturatori di precisione
  • Senza arresto – Fig. 1
  • d1 -0,005 -0,01: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 36 N
  • Spinta1) F2: ~ 63 N
  • Peso: 350 g
per la dell'articolo
Otturatori di precisione
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 73 N
Article-No.:
22130.0025
CAD
Documenti
Otturatori di precisione
  • Senza arresto – Fig. 1
  • d1 -0,005 -0,01: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • d4: 50 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 51 mm
  • Spinta1) F1: ~ 20 N
  • Spinta1) F2: ~ 73 N
  • Peso: 649 g
per la dell'articolo
Otturatori di precisione
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
Article-No.:
22130.0060
CAD
Documenti
Otturatori di precisione
  • Con arresto – Fig. 2
  • d1 -0,005 -0,01: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • d4: 25 mm
  • d5: M6
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 36,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15 N
  • Spinta1) F2: ~ 30 N
  • Peso: 79 g
per la dell'articolo
Otturatori di precisione
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
23 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Article-No.:
22130.0062
CAD
Documenti
Otturatori di precisione
  • Con arresto – Fig. 2
  • d1 -0,005 -0,01: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • d4: 32 mm
  • d5: M8
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 33 mm
  • l6: 44,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15 N
  • Spinta1) F2: ~ 35 N
  • Peso: 136 g
per la dell'articolo
Otturatori di precisione
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
28 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Article-No.:
22130.0066
CAD
Documenti
Otturatori di precisione
  • Con arresto – Fig. 2
  • d1 -0,005 -0,01: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • l6: 53 mm
  • Spinta1) F1: ~ 20 N
  • Spinta1) F2: ~ 50 N
  • Peso: 228 g
per la dell'articolo
Otturatori di precisione
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
33 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Article-No.:
22130.0070
CAD
Documenti
Otturatori di precisione
  • Con arresto – Fig. 2
  • d1 -0,005 -0,01: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • l6: 53 mm
  • Spinta1) F1: ~ 36 N
  • Spinta1) F2: ~ 63 N
  • Peso: 349 g
per la dell'articolo
Otturatori di precisione
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 73 N
Article-No.:
22130.0075
CAD
Documenti
Otturatori di precisione
  • Con arresto – Fig. 2
  • d1 -0,005 -0,01: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • d4: 50 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 51 mm
  • l6: 62,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 20 N
  • Spinta1) F2: ~ 73 N
  • Peso: 650 g
per la dell'articolo
Otturatori di precisione

Materiale

Perno

  • Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato

Bussola

  • Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato

Corpo

  • Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato

Pomello

  • Plastica, grigio scuro

Note

Le boccole devono essere ordinate separatamente.

Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Bussola per pistoncini di precisione, cilindrica
d1 +0,005: 10  mm
Article-No.:
22130.0090
CAD
boccole senza porta cinghia a sfera
  • Bussola per pistoncini di precisione, cilindrica – Fig. 3
  • d1 +0,005: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Peso: 11 g
Prodotto:
Bussola per pistoncini di precisione, cilindrica
d1 +0,005: 12  mm
Article-No.:
22130.0092
CAD
boccole senza porta cinghia a sfera
  • Bussola per pistoncini di precisione, cilindrica – Fig. 3
  • d1 +0,005: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Peso: 22 g
Prodotto:
Bussola per pistoncini di precisione, cilindrica
d1 +0,005: 16  mm
Article-No.:
22130.0093
CAD
boccole senza porta cinghia a sfera
  • Bussola per pistoncini di precisione, cilindrica – Fig. 3
  • d1 +0,005: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Peso: 40 g
Prodotto:
Bussola per pistoncini di precisione, cilindrica
d1 +0,005: 20  mm
Article-No.:
22130.0094
CAD
boccole senza porta cinghia a sfera
  • Bussola per pistoncini di precisione, cilindrica – Fig. 3
  • d1 +0,005: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Peso: 51 g
Prodotto:
Bussola per pistoncini di precisione, cilindrica
d1 +0,005: 25  mm
Article-No.:
22130.0096
CAD
boccole senza porta cinghia a sfera
  • Bussola per pistoncini di precisione, cilindrica – Fig. 3
  • d1 +0,005: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Peso: 99 g

Assemblaggio

Per ottenere un funzionamento preciso, il pomello deve essere incollato sul corpo al termine del montaggio.

Funzionamento

Il modello con arresto può essere bloccato in posizione retratta, tirando il pomello e ruotandolo di 90°.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22130. Otturatori di precisione – con puntale cilindrico
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.