Ot­tu­ra­to­ri con sensore

EH 22123.

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Gli otturatori con flangia di montaggio consentono di monitorare la posizione di indicizzazione del puntale. Quando si attiva, il sensore si attiva già dopo 2/3 della distanza di indicizzazione l2. Oltre al segnale elettronico, lo stato di commutazione viene indicato direttamente sul sensore tramite un LED.

La tua selezione ha prodotto 14 risultati

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta1) F1 [N]
Spin­ta1) F2 [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con pomello, senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
4 N
Spin­ta1) F2 [N]:
12,5 N
Article-No.:
22123.0004
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, senza arresto – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 41,5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Spinta1) F1: 4 N
  • Spinta1) F2: 12,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
  • Peso: 34 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con pomello, senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
5 N
Spin­ta1) F2 [N]:
18 N
Article-No.:
22123.0005
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, senza arresto – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 46,5 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 12,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Spinta1) F1: 5 N
  • Spinta1) F2: 18 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con pomello, senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
6 N
Spin­ta1) F2 [N]:
25 N
Article-No.:
22123.0006
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, senza arresto – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 54,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 12,5 mm
  • SW: 14 mm
  • Spinta1) F1: 6 N
  • Spinta1) F2: 25 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
  • Peso: 62 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con pomello, senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
8,5 N
Spin­ta1) F2 [N]:
28 N
Article-No.:
22123.0008
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, senza arresto – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 64,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: 8,5 N
  • Spinta1) F2: 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
  • Peso: 105 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con pomello, senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
9,5 N
Spin­ta1) F2 [N]:
38 N
Article-No.:
22123.0010
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, senza arresto – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 64,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: 9,5 N
  • Spinta1) F2: 38 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
  • Peso: 106 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con pomello, senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
11,5 N
Spin­ta1) F2 [N]:
40 N
Article-No.:
22123.0012
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, senza arresto – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 16,5 mm
  • SW: 22 mm
  • Spinta1) F1: 11,5 N
  • Spinta1) F2: 40 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
  • Peso: 200 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con pomello, senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
13 N
Spin­ta1) F2 [N]:
54 N
Article-No.:
22123.0016
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, senza arresto – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 85 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 18,5 mm
  • SW: 27 mm
  • Spinta1) F1: 13 N
  • Spinta1) F2: 54 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
  • Peso: 296 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con pomello, con arresto
Fig.:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
4 N
Spin­ta1) F2 [N]:
12,5 N
Article-No.:
22123.0104
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, con arresto – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 41,5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Spinta1) F1: 4 N
  • Spinta1) F2: 12,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
  • Peso: 34 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con pomello, con arresto
Fig.:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
5 N
Spin­ta1) F2 [N]:
18 N
Article-No.:
22123.0105
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, con arresto – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 46,5 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 12,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Spinta1) F1: 5 N
  • Spinta1) F2: 18 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
  • Peso: 49 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con pomello, con arresto
Fig.:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
6 N
Spin­ta1) F2 [N]:
25 N
Article-No.:
22123.0106
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, con arresto – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 54,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 12,5 mm
  • SW: 14 mm
  • Spinta1) F1: 6 N
  • Spinta1) F2: 25 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
  • Peso: 66 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con pomello, con arresto
Fig.:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
8,5 N
Spin­ta1) F2 [N]:
28 N
Article-No.:
22123.0108
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, con arresto – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 64,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: 8,5 N
  • Spinta1) F2: 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
  • Peso: 112 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con pomello, con arresto
Fig.:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
9,5 N
Spin­ta1) F2 [N]:
38 N
Article-No.:
22123.0110
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, con arresto – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 64,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: 9,5 N
  • Spinta1) F2: 38 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
  • Peso: 117 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con pomello, con arresto
Fig.:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
11,5 N
Spin­ta1) F2 [N]:
40 N
Article-No.:
22123.0112
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, con arresto – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 16,5 mm
  • SW: 22 mm
  • Spinta1) F1: 11,5 N
  • Spinta1) F2: 40 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
  • Peso: 206 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con pomello, con arresto
Fig.:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
13 N
Spin­ta1) F2 [N]:
54 N
Article-No.:
22123.0116
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, con arresto – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 85 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 18,5 mm
  • SW: 27 mm
  • Spinta1) F1: 13 N
  • Spinta1) F2: 54 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
  • Peso: 313 g
per la dell'articolo
Otturatori

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4305

Puntale

  • Acciaio inox 1.4305, nichelato

Pomello

  • Plastica PA 6, nero, opaco

Cavo

  • Termoplastica PUR, nera

Magnete

  • Magnete permanente

Sensore

  • Plastica PA 6, nero, opaco

Dado

  • Acciaio inox A2 (ISO 8675)

Note

Pomello non smontabile.

Assemblaggio

Il sensore separato incluso e la clip del sensore possono essere montati con la chiave a brugola inclusa. La direzione di derivazione del cavo del sensore può essere determinata individualmente.     1. Spingere il sensore sul lato della clip del sensore.     2. Serrare la vite esagonale interna del sensore con una forza manuale leggera (max. 0,1 Nm).     3. Agganciare la clip del sensore nella scanalatura anulare dello stantuffo indice in qualsiasi posizione.     4. Ruotando la clip del sensore, è possibile regolare la direzione di derivazione del cavo del sensore. Nota: Per evitare interferenze, nessun campo magnetico dovrebbe agire sugli otturatori compatti.

Funzionamento

Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
FAQ - Otturatori
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Scheda EH 22123. Otturatori – con sensore
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Otturatori con sensore - proprietà elettriche
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
Quale tipo di connessione è disponibile?

Spina a 3 poli M8x1 (connessione a vite zigrinata liberamente girevole), con cavo PUR 0,5 m

Quale classe di protezione IP è disponibile?

P 67

Qual'è il consumo di energia?

≤ 8 mA

Com'è la frequenza di commutazione?

1,000 Hz

In quale intervallo di temperatura può essere utilizzato il sensore?

Da -25 °C fino a +75 °C

C'è una protezione da polarità (inversa)?

C'è una protezione da cortocircuito?

C'è un interruttore di soppressione degli impulsi?