Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 15 risultati
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con anello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Con anello, senza arresto – Fig. 1
d1 h11: 4 mm
d3 : 14 mm
b1 : 16,5 mm
b2 : 22 mm
b3 : 6 mm
b4 -0,2: 3,3 mm
h1 : 4 mm
h2 : 7 mm
k1 ±0,05: 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 34,5 mm
l2 min.: 4 mm
Spinta1) F1 : ~ 3 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 11 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con anello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Maggior dettagli
Con anello, senza arresto – Fig. 1
d1 h11: 5 mm
d3 : 18 mm
b1 : 22 mm
b2 : 28 mm
b3 : 8 mm
b4 -0,2: 4,3 mm
h1 : 4,5 mm
h2 : 9,5 mm
k1 ±0,05: 18 mm
k2 : 5 mm
k3 : 10 mm
k4 : 7 mm
l1 : 45 mm
l2 min.: 5 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 24 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 21 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con anello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Maggior dettagli
Con anello, senza arresto – Fig. 1
d1 h11: 6 mm
d3 : 24 mm
b1 : 27,5 mm
b2 : 32 mm
b3 : 10 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 5 mm
h2 : 10,5 mm
k1 ±0,05: 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 57,5 mm
l2 min.: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 21 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 40 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con anello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Maggior dettagli
Con anello, senza arresto – Fig. 1
d1 h11: 8 mm
d3 : 30 mm
b1 : 33 mm
b2 : 34 mm
b3 : 12 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 6 mm
h2 : 12,5 mm
k1 ±0,05: 23 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 15,5 mm
l1 : 71 mm
l2 min.: 8 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 22 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 58 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con anello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Maggior dettagli
Con anello, senza arresto – Fig. 1
d1 h11: 10 mm
d3 : 30 mm
b1 : 35 mm
b2 : 39 mm
b3 : 14,5 mm
b4 -0,2: 6,5 mm
h1 : 6 mm
h2 : 14,5 mm
k1 ±0,05: 27 mm
k2 : 6 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 75 mm
l2 min.: 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 4 N
Spinta1) F2 : ~ 25 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 83 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con pomello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Con pomello, senza arresto – Fig. 2
d1 h11: 4 mm
d2 : 12 mm
b1 : 16,5 mm
b2 : 22 mm
b3 : 6 mm
b4 -0,2: 3,3 mm
h1 : 4 mm
h2 : 7 mm
k1 ±0,05: 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 30,5 mm
l2 min.: 4 mm
Spinta1) F1 : ~ 3 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 11 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con pomello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Maggior dettagli
Con pomello, senza arresto – Fig. 2
d1 h11: 5 mm
d2 : 16 mm
b1 : 22 mm
b2 : 28 mm
b3 : 8 mm
b4 -0,2: 4,3 mm
h1 : 4,5 mm
h2 : 9,5 mm
k1 ±0,05: 18 mm
k2 : 5 mm
k3 : 10 mm
k4 : 7 mm
l1 : 40 mm
l2 min.: 5 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 24 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 20 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con pomello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Maggior dettagli
Con pomello, senza arresto – Fig. 2
d1 h11: 6 mm
d2 : 18 mm
b1 : 27,5 mm
b2 : 32 mm
b3 : 10 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 5 mm
h2 : 10,5 mm
k1 ±0,05: 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 49 mm
l2 min.: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 21 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 37 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con pomello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Maggior dettagli
Con pomello, senza arresto – Fig. 2
d1 h11: 8 mm
d2 : 21 mm
b1 : 33 mm
b2 : 34 mm
b3 : 12 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 6 mm
h2 : 12,5 mm
k1 ±0,05: 23 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 15,5 mm
l1 : 59 mm
l2 min.: 8 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 22 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 59 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con pomello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Maggior dettagli
Con pomello, senza arresto – Fig. 2
d1 h11: 10 mm
d2 : 25 mm
b1 : 35 mm
b2 : 39 mm
b3 : 14,5 mm
b4 -0,2: 6,5 mm
h1 : 6 mm
h2 : 14,5 mm
k1 ±0,05: 27 mm
k2 : 6 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 67,5 mm
l2 min.: 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 4 N
Spinta1) F2 : ~ 25 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 90 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con pomello, con arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Con pomello, con arresto – Fig. 3
d1 h11: 4 mm
d2 : 12 mm
b1 : 19 mm
b2 : 22 mm
b3 : 6 mm
b4 -0,2: 3,3 mm
h1 : 4 mm
h2 : 7 mm
k1 ±0,05: 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 7 mm
l1 : 33 mm
l2 min.: 4 mm
Spinta1) F1 : ~ 3 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 12 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con pomello, con arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Maggior dettagli
Con pomello, con arresto – Fig. 3
d1 h11: 5 mm
d2 : 16 mm
b1 : 25,5 mm
b2 : 28 mm
b3 : 8 mm
b4 -0,2: 4,3 mm
h1 : 4,5 mm
h2 : 9,5 mm
k1 ±0,05: 18 mm
k2 : 5 mm
k3 : 10 mm
k4 : 10,5 mm
l1 : 43,5 mm
l2 min.: 5 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 24 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 26 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con pomello, con arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Maggior dettagli
Con pomello, con arresto – Fig. 3
d1 h11: 6 mm
d2 : 18 mm
b1 : 30,5 mm
b2 : 32 mm
b3 : 10 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 5 mm
h2 : 10,5 mm
k1 ±0,05: 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 13 mm
l1 : 52 mm
l2 min.: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 21 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 40 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con pomello, con arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Maggior dettagli
Con pomello, con arresto – Fig. 3
d1 h11: 8 mm
d2 : 21 mm
b1 : 37,5 mm
b2 : 34 mm
b3 : 12 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 6 mm
h2 : 12,5 mm
k1 ±0,05: 23 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 20 mm
l1 : 63,5 mm
l2 min.: 8 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 22 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 67 g
per la dell'articolo
Materiale:
zinco pressofuso
Versione:
Con pomello, con arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Maggior dettagli
Con pomello, con arresto – Fig. 3
d1 h11: 10 mm
d2 : 25 mm
b1 : 40 mm
b2 : 39 mm
b3 : 14,5 mm
b4 -0,2: 6,5 mm
h1 : 6 mm
h2 : 14,5 mm
k1 ±0,05: 27 mm
k2 : 6 mm
k3 : 15 mm
k4 : 18,5 mm
l1 : 72,5 mm
l2 min.: 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 4 N
Spinta1) F2 : ~ 25 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Peso: 98 g
per la dell'articolo
Materiale
Sede
Zinco pressofuso, rivestito, nero
Puntale
Anello
Pomello
Plastica PA 6, nero, opaco
Note
Pomello non smontabile.
Assemblaggio
Montabili tramite le rondelle ISO 7092.
Funzionamento
Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).
Scheda EH 22110. Otturatori – con flangia di montaggio orizzontale
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.