Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 32 risultati
Versione:
Senza chiusura, manopola nera
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Senza chiusura, manopola nera – Fig. 1, Acciaio
d1 0 -0,06: 4 mm
d2 : M8 x 0,75 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 26,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 5 mm
l4 min.: 3,5 mm
SW: 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 4,5 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza chiusura, manopola nera
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Senza chiusura, manopola nera – Fig. 1, Acciaio
d1 0 -0,06: 5 mm
d2 : M8 x 0,75 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 26,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 5 mm
l4 min.: 3,5 mm
SW: 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 4,5 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza chiusura, manopola nera
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Maggior dettagli
Senza chiusura, manopola nera – Fig. 1, Acciaio
d1 0 -0,06: 6 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 7 mm
l4 min.: 4,5 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 18 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 25 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza chiusura, manopola nera
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Maggior dettagli
Senza chiusura, manopola nera – Fig. 1, Acciaio
d1 0 -0,06: 7 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 7 mm
l4 min.: 4,5 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 18 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 26 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza chiusura, manopola rossa
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Senza chiusura, manopola rossa – Fig. 1, Acciaio
d1 0 -0,06: 4 mm
d2 : M8 x 0,75 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 26,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 5 mm
l4 min.: 3,5 mm
SW: 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 4,5 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza chiusura, manopola rossa
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Senza chiusura, manopola rossa – Fig. 1, Acciaio
d1 0 -0,06: 5 mm
d2 : M8 x 0,75 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 26,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 5 mm
l4 min.: 3,5 mm
SW: 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 4,5 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza chiusura, manopola rossa
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Maggior dettagli
Senza chiusura, manopola rossa – Fig. 1, Acciaio
d1 0 -0,06: 6 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 7 mm
l4 min.: 4,5 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 18 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 25 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza chiusura, manopola rossa
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Maggior dettagli
Senza chiusura, manopola rossa – Fig. 1, Acciaio
d1 0 -0,06: 7 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 7 mm
l4 min.: 4,5 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 18 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 25 g
per la dell'articolo
Versione:
Con chiusura, manopola nera
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Con chiusura, manopola nera – Fig. 2, Acciaio
d1 0 -0,06: 4 mm
d2 : M8 x 0,75 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 26,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 5 mm
l4 min.: 3,5 mm
SW: 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 4,5 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 13 g
per la dell'articolo
Versione:
Con chiusura, manopola nera
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Con chiusura, manopola nera – Fig. 2, Acciaio
d1 0 -0,06: 5 mm
d2 : M8 x 0,75 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 26,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 5 mm
l4 min.: 3,5 mm
SW: 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 4,5 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Versione:
Con chiusura, manopola nera
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Maggior dettagli
Con chiusura, manopola nera – Fig. 2, Acciaio
d1 0 -0,06: 6 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 7 mm
l4 min.: 4,5 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 18 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 24 g
per la dell'articolo
Versione:
Con chiusura, manopola nera
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Maggior dettagli
Con chiusura, manopola nera – Fig. 2, Acciaio
d1 0 -0,06: 7 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 7 mm
l4 min.: 4,5 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 18 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 25 g
per la dell'articolo
Versione:
Con chiusura, manopola rossa
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Con chiusura, manopola rossa – Fig. 2, Acciaio
d1 0 -0,06: 4 mm
d2 : M8 x 0,75 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 26,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 5 mm
l4 min.: 3,5 mm
SW: 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 4,5 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 13 g
per la dell'articolo
Versione:
Con chiusura, manopola rossa
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Con chiusura, manopola rossa – Fig. 2, Acciaio
d1 0 -0,06: 5 mm
d2 : M8 x 0,75 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 26,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 5 mm
l4 min.: 3,5 mm
SW: 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 4,5 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Versione:
Con chiusura, manopola rossa
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Maggior dettagli
Con chiusura, manopola rossa – Fig. 2, Acciaio
d1 0 -0,06: 6 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 7 mm
l4 min.: 4,5 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 18 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 24 g
per la dell'articolo
Versione:
Con chiusura, manopola rossa
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Maggior dettagli
Con chiusura, manopola rossa – Fig. 2, Acciaio
d1 0 -0,06: 7 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 7 mm
l4 min.: 4,5 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 18 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 25 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza chiusura, manopola nera
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Senza chiusura, manopola nera – Fig. 1, acciaio inox
d1 0 -0,06: 4 mm
d2 : M8 x 0,75 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 26,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 5 mm
l4 min.: 3,5 mm
SW: 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 4,5 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza chiusura, manopola nera
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Senza chiusura, manopola nera – Fig. 1, acciaio inox
d1 0 -0,06: 5 mm
d2 : M8 x 0,75 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 26,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 5 mm
l4 min.: 3,5 mm
SW: 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 4,5 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza chiusura, manopola nera
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Maggior dettagli
Senza chiusura, manopola nera – Fig. 1, acciaio inox
d1 0 -0,06: 6 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 7 mm
l4 min.: 4,5 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 18 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 25 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza chiusura, manopola nera
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Maggior dettagli
Senza chiusura, manopola nera – Fig. 1, acciaio inox
d1 0 -0,06: 7 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 7 mm
l4 min.: 4,5 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 18 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 26 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza chiusura, manopola rossa
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Senza chiusura, manopola rossa – Fig. 1, acciaio inox
d1 0 -0,06: 4 mm
d2 : M8 x 0,75 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 26,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 5 mm
l4 min.: 3,5 mm
SW: 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 4,5 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza chiusura, manopola rossa
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Senza chiusura, manopola rossa – Fig. 1, acciaio inox
d1 0 -0,06: 5 mm
d2 : M8 x 0,75 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 26,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 5 mm
l4 min.: 3,5 mm
SW: 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 4,5 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza chiusura, manopola rossa
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Maggior dettagli
Senza chiusura, manopola rossa – Fig. 1, acciaio inox
d1 0 -0,06: 6 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 7 mm
l4 min.: 4,5 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 18 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 25 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza chiusura, manopola rossa
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Maggior dettagli
Senza chiusura, manopola rossa – Fig. 1, acciaio inox
d1 0 -0,06: 7 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 7 mm
l4 min.: 4,5 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 18 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 25 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Acciaio, zincato mediante zincatura
Acciaio inox 1.4305
Puntale
Pomello
Plastica PA 6, nero, opaco
Thermoplast PA 6, rosso, opaco
Note
Pomello non smontabile.
Assemblaggio
Avvitare l'otturatore. Sollevare il pomello per rendere visibile l'esagono di bloccaggio.
La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).
Funzionamento
Nella versione con arresto, sollevare il pomello e ruotarlo di 30° per bloccare il puntale nella posizione retratta.
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità