Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 5 risultati
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Maggior dettagli
d1 : 4 mm
d2 : M6
d3 : 2,3 mm
l1 : 41,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 17 mm
l4 : 12 mm
l5 : 15,5 mm
s: 9,5 mm
SW: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 3 N
Spinta1) F2 : ~ 10 N
Coppia di serraggio max.: 1,6 Nm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 5,9 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
Maggior dettagli
d1 : 5 mm
d2 : M8
d3 : 3 mm
l1 : 54 mm
l2 : 27 mm
l3 : 24 mm
l4 : 15 mm
l5 : 19,2 mm
s: 12 mm
SW: 8 mm
Spinta1) F1 : ~ 3,5 N
Spinta1) F2 : ~ 13,5 N
Coppia di serraggio max.: 4,5 Nm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Maggior dettagli
d1 : 6 mm
d2 : M10
d3 : 3,5 mm
l1 : 65 mm
l2 : 33,5 mm
l3 : 30 mm
l4 : 17,5 mm
l5 : 22,9 mm
s: 14 mm
SW: 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 4 N
Spinta1) F2 : ~ 16 N
Coppia di serraggio max.: 10 Nm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 26 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Maggior dettagli
d1 : 8 mm
d2 : M12
d3 : 4,7 mm
l1 : 73 mm
l2 : 31,8 mm
l3 : 28 mm
l4 : 22,2 mm
l5 : 31,2 mm
s: 19 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 4 N
Spinta1) F2 : ~ 22 N
Coppia di serraggio max.: 13 Nm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 43 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Maggior dettagli
d1 : 10 mm
d2 : M16
d3 : 4,7 mm
l1 : 102,5 mm
l2 : 50,5 mm
l3 : 44,5 mm
l4 : 27 mm
l5 : 32,7 mm
s: 25 mm
SW: 16 mm
Spinta1) F1 : ~ 4 N
Spinta1) F2 : ~ 23 N
Coppia di serraggio max.: 42 Nm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 104 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Acciaio da utensili, galvanizzato
Puntale
Acciaio, zincato mediante zincatura
Dado
Acciaio, zincato mediante zincatura
Note
Il controdado è da ordinarsi separatamente.
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
per otturatori ed arresti retraibili d2 : M6
Acciaio
d2 : M6
TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
Peso: 1,3 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
per otturatori ed arresti retraibili d2 : M8
Acciaio
d2 : M8
TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
Peso: 2,8 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
per otturatori ed arresti retraibili d2 : M10
Acciaio
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Peso: 5,3 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
per otturatori ed arresti retraibili d2 : M12
Acciaio
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Peso: 7,6 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
per otturatori ed arresti retraibili
Dadi di serraggio ISO 4035, Acciaio
Funzionamento
Sollevando il perno il puntale si ritrae. Ruotando il perno, il puntale rimane nella posizione retratta.
Scheda EH 22121. Arresti retraibili – esecuzione semplice
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.