Appoggi rastremati

EH 22680.

Sono utilizzati come elementi di riferimento e di appoggio stabili e precisi. La forma rastremata permette il contatto con superfici d'appoggio ridotte.

Superficie indurita per induzione e rettificata

La tua selezione ha prodotto 28 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22680.0482
CAD
Documenti
Appoggi
  • con foro filettato – Fig. 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 12 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 36 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
2
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22680.0484
CAD
Documenti
Appoggi
  • con foro filettato – Fig. 2
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l3: 28 mm
  • t: 18 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 56 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22680.0486
CAD
Documenti
Appoggi
  • con foro filettato – Fig. 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 12 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 41 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
2
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22680.0488
CAD
Documenti
Appoggi
  • con foro filettato – Fig. 2
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l3: 28 mm
  • t: 18 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Appoggi

Materiale

  • Acciaio bonificato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22680. Appoggi – rastremati
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.