Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 28 risultati
Versione:
Con gambo filettato
Maggior dettagli
Con gambo filettato – Fig. 1
l1 ±0,01: 20 mm
d1 : M6
d2 : 4 mm
l2 : 8 mm
l3 : 10 mm
d3 : 11 mm
SW: 10 mm
Coppia di serraggio max.: 7 Nm
Peso: 7,7 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato
Maggior dettagli
Con gambo filettato – Fig. 1
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M6
d2 : 4 mm
l2 : 8 mm
l3 : 15 mm
d3 : 11 mm
SW: 10 mm
Coppia di serraggio max.: 7 Nm
Peso: 12 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato
Maggior dettagli
Con gambo filettato – Fig. 1
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l2 : 10 mm
l3 : 15 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Coppia di serraggio max.: 18 Nm
Peso: 17 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato
Maggior dettagli
Con gambo filettato – Fig. 1
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l2 : 10 mm
l3 : 20 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Coppia di serraggio max.: 18 Nm
Peso: 23 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato
Maggior dettagli
Con gambo filettato – Fig. 1
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M8
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
l3 : 15 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Coppia di serraggio max.: 18 Nm
Peso: 20 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato
Maggior dettagli
Con gambo filettato – Fig. 1
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M8
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
l3 : 20 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Coppia di serraggio max.: 18 Nm
Peso: 30 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato
Maggior dettagli
Con gambo filettato – Fig. 1
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M10
d2 : 6 mm
l2 : 14 mm
l3 : 15 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Coppia di serraggio max.: 32 Nm
Peso: 30 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato
Maggior dettagli
Con gambo filettato – Fig. 1
l1 ±0,01: 50 mm
d1 : M10
d2 : 6 mm
l2 : 14 mm
l3 : 25 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Coppia di serraggio max.: 32 Nm
Peso: 51 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato
Maggior dettagli
Con gambo filettato – Fig. 1
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M10
d2 : 8 mm
l2 : 14 mm
l3 : 15 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Coppia di serraggio max.: 32 Nm
Peso: 35 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato
Maggior dettagli
Con gambo filettato – Fig. 1
l1 ±0,01: 50 mm
d1 : M10
d2 : 8 mm
l2 : 14 mm
l3 : 25 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Coppia di serraggio max.: 32 Nm
Peso: 58 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato
Maggior dettagli
Con gambo filettato – Fig. 1
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M12
d2 : 6 mm
l2 : 14 mm
l3 : 20 mm
d3 : 21,2 mm
SW: 19 mm
Coppia di serraggio max.: 60 Nm
Peso: 48 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato
Maggior dettagli
Con gambo filettato – Fig. 1
l1 ±0,01: 60 mm
d1 : M12
d2 : 6 mm
l2 : 14 mm
l3 : 30 mm
d3 : 21,2 mm
SW: 19 mm
Coppia di serraggio max.: 60 Nm
Peso: 75 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato
Maggior dettagli
Con gambo filettato – Fig. 1
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M12
d2 : 8 mm
l2 : 14 mm
l3 : 20 mm
d3 : 21,2 mm
SW: 19 mm
Coppia di serraggio max.: 60 Nm
Peso: 56 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato
Maggior dettagli
Con gambo filettato – Fig. 1
l1 ±0,01: 60 mm
d1 : M12
d2 : 8 mm
l2 : 14 mm
l3 : 30 mm
d3 : 21,2 mm
SW: 19 mm
Coppia di serraggio max.: 60 Nm
Peso: 83 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 2
l1 ±0,01: 20 mm
d1 : M6
d2 : 4 mm
l3 : 8,5 mm
t: 6 mm
d3 : 11 mm
SW: 10 mm
Coppia di serraggio max.: 7 Nm
Peso: 5,7 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 2
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M6
d2 : 4 mm
l3 : 13,5 mm
t: 9 mm
d3 : 11 mm
SW: 10 mm
Coppia di serraggio max.: 7 Nm
Peso: 8,9 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 2
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l3 : 13 mm
t: 10 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Coppia di serraggio max.: 18 Nm
Peso: 13 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 2
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l3 : 18 mm
t: 14 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Coppia di serraggio max.: 18 Nm
Peso: 18 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 2
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M8
d2 : 6 mm
l3 : 13 mm
t: 10 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Coppia di serraggio max.: 18 Nm
Peso: 16 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 2
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M8
d2 : 6 mm
l3 : 18 mm
t: 14 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Coppia di serraggio max.: 18 Nm
Peso: 21 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 2
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M10
d2 : 6 mm
l3 : 12 mm
t: 10 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Coppia di serraggio max.: 32 Nm
Peso: 24 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 2
l1 ±0,01: 50 mm
d1 : M10
d2 : 6 mm
l3 : 25 mm
t: 15 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Coppia di serraggio max.: 32 Nm
Peso: 38 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 2
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M10
d2 : 8 mm
l3 : 12 mm
t: 10 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Coppia di serraggio max.: 32 Nm
Peso: 28 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 2
l1 ±0,01: 50 mm
d1 : M10
d2 : 8 mm
l3 : 25 mm
t: 15 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Coppia di serraggio max.: 32 Nm
Peso: 44 g
per la dell'articolo
Materiale
Acciaio bonificato, brunito
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.