Leve di ri­te­gno DIN 6310 complete di molla

EH 22200.

Le leve di ritegno, prodotte secondo la norma DIN 6310, sono utilizzate ad esempio come elementi di bloccaggio.

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

l1 [mm]
h1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
l1 [mm]:
45 mm
h1 [mm]:
9,5 mm
Article-No.:
22200.0045
CAD
Documenti
Leva di ritegno
  • l1: 45 mm
  • b1 -0,2: 8 mm
  • d1 E9: 4 mm
  • d2: 5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 4 mm
  • l2 ±0,1: 15 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 2 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 11 mm
  • l7: 30 mm
  • m1: 2,5 mm
  • t: 1,5 mm
  • r: 1,6 mm
  • L0: ~ 17,8 mm
  • Rigidità R: ~ 3 N/mm
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Leva di ritegno
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22200.0060
CAD
Documenti
Leva di ritegno
  • l1: 60 mm
  • b1 -0,2: 10 mm
  • d1 E9: 5 mm
  • d2: 6,3 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 5 mm
  • l2 ±0,1: 20 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 15 mm
  • l7: 40 mm
  • m1: 3 mm
  • t: 3 mm
  • r: 2,5 mm
  • L0: ~ 21,2 mm
  • Rigidità R: ~ 4 N/mm
  • Peso: 35 g
per la dell'articolo
Leva di ritegno
l1 [mm]:
80 mm
h1 [mm]:
15 mm
Article-No.:
22200.0080
CAD
Documenti
Leva di ritegno
  • l1: 80 mm
  • b1 -0,2: 14 mm
  • d1 E9: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 14 mm
  • h4: 7 mm
  • l2 ±0,1: 30 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 14 mm
  • l6: 23 mm
  • l7: 60 mm
  • m1: 5 mm
  • t: 5 mm
  • r: 4 mm
  • L0: ~ 25,1 mm
  • Rigidità R: ~ 4,8 N/mm
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Leva di ritegno

Materiale

  • Acciaio da bonifica, brunito. Il dente è temperato nella zona indicata con _ _ _.
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22200. Leve di ritegno – DIN 6310 complete di molla
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.