Viti a in­ser­to sfe­ri­co senza testa esecuzione corta

EH 22720.

Le viti con inserto sferico esecuzione corta sono particolarmente adatte per i codoli cilindrici DIN 1835 E in combinazione con gli attacchi Whistle Notch e Weldon.

Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.

La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

La tua selezione ha prodotto 6 risultati

Ver­sio­ne
d1 [mm]
l2 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, per codoli cilindrici DIN 1835 E
d1 [mm]:
M14
l2 [mm]:
16 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0641
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, per codoli cilindrici DIN 1835 E
  • d1: M14
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico max.: 30 kN
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, per codoli cilindrici DIN 1835 E
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
16 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0660
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, per codoli cilindrici DIN 1835 E
  • d1: M16
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico max.: 30 kN
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, per codoli cilindrici DIN 1835 E
d1 [mm]:
M18 x 2 mm
l2 [mm]:
20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22720.0682
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, per codoli cilindrici DIN 1835 E
  • d1: M18 x 2 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico max.: 60 kN
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, per codoli cilindrici DIN 1835 E
d1 [mm]:
M20 x 2 mm
l2 [mm]:
20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22720.0692
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, per codoli cilindrici DIN 1835 E
  • d1: M20 x 2 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico max.: 60 kN
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, per codoli cilindrici DIN 1835 E
d1 [mm]:
M20 x 2 mm
l2 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22720.0693
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, per codoli cilindrici DIN 1835 E
  • d1: M20 x 2 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico max.: 60 kN
  • Peso: 42 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, per codoli cilindrici DIN 1835 E
d1 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22720.0730
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, per codoli cilindrici DIN 1835 E
  • d1: M24 x 2 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • SW: 12 mm
  • Carico solo statico max.: 90 kN
  • Peso: 59 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato

Vite

  • Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2

Note

Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22720. Viti a inserto sferico – senza testa esecuzione corta
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.